ベローズ・シール・バルブ — ベローズ・シール・マルチバルブ・マニホールド、V3シリーズ
以下の仕様のバルブを取り揃えています:
- サイズ:1/4 インチ
- –40~93°C
- 316ステンレス鋼
- 0.68~4.82 MPa
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
ベローズ・シール・バルブ — ベローズ・シール・マルチバルブ・マニホールド、V3シリーズ — ベローズ・シール・バルブ
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 Type6L-M1D-122P-IJ 316Lステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)回転可能型おすVCRねじ 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)、めすナット付き
Product Availability by Store Location
Hours