text.skipToContent text.skipToNavigation

Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Щупы для контроля зазоров

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Catálogos

Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Щупы для контроля зазоров

Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
MS-IG-100 - 1/16인치 - - - Ver producto
MS-IG-1010 - 5/8인치, 14mm, 15mm, 16mm - - - Ver producto
MS-IG-10M0 - 10mm - - - Ver producto
MS-IG-1210 - 3/4인치, 18mm - - - Ver producto
MS-IG-1410 - 7/8인치, 20mm, 22mm - - - Ver producto
MS-IG-1610 - 1인치, 25mm - - - Ver producto
MS-IG-200 - 1/8 дюйма, 2 мм, 3 мм - - - Ver producto
MS-IG-400 - 1/4 дюйма, 6 мм - - - Ver producto
MS-IG-468 - 1/4, 3/8 и 1/2 дюйма, 6 и 12 мм - - - Ver producto
MS-IG-500 - 5/16 дюйма, 8 мм - - - Ver producto
MS-IG-600 - 3/8 дюйма - - - Ver producto
MS-IG-612M - 1/4 и 1/2 дюйма, 6, 8, 10 и 12 мм - - - Ver producto
MS-IG-810 - 1/2 дюйма, 12 мм - - - Ver producto

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.