Swagelok®マニホールド
2バルブ、3バルブ、5バルブのSwagelok計装用マニホールドは、工場で組み立ててから試験を行っており、重要な計装アプリケーション向けに信頼性の高いソリューションを提供します。ダイレクト・マウント用、リモート・マウント用、モジュラー・システム用のほか、低フュージティブ・エミッション、NACE準拠の合金を使用した製品もあります。
すべてのマニホールドを見るSwagelokマニホールドのボディには複数のバルブが格納されているため、リーク・ポイント数を削減することができます。静圧用、液面用、差圧用に設計されており、ボディは従来型とコンパクト型があります。計装用、ダイレクト・マウント用、リモート・マウント用、モジュラー・システム用を選ぶことができます。流路選択システムは、1個のコンパクトなモジュール内に、ダブル・ブロック/ブリード(DBB)機能を搭載しています。製品のラインアップ:
- 計装用マニホールド(2バルブ、3バルブ、5バルブ) V、VB、VLシリーズ
- ダイレクト・マウント用マニホールド(2バルブ、3バルブ、5バルブ) VEシリーズ
- リモート・マウント用マニホールド(2バルブ)
- 計装用モジュラー85システム
- API 624による低排出認証付きのダイレクト・マウント用マニホールド、リモート・マウント用マニホールド、Mod 85システム
- 流路選択システム SSVシリーズ(プロセス分析用、しくみにつきましては、動画 をご覧ください)
Swagelokマニホールドは、コンパクトな組み立て設計を採用することでサイズや質量を削減しているため、取り付けやメンテナンスを容易に行うことができます。ボディ材質は、ステンレス鋼、炭素鋼、2相ステンレス鋼などから選ぶことができます。パッキン材質には、さまざまなシステムに使用可能なPTFEや、高温用途に適したGrafoil®があります。
マニホールドに関して質問がありますか?
매니폴드 카테고리
マニホールドのカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
계장용, 직접 장착형, 원거리 장착형 매니폴드 및 모듈식 시스템 , V, VB 및 VL 시리즈 2-, 3- 및 5-밸브 계장용 매니폴드, VE 시리즈 2-, 3- 및 5-밸브 직접 장착형 매니폴드, 2-밸브 원거리 장착형 매니폴드, Mod 85 모듈식 계장용 시스템
SSV 시리즈; 소형의 단일 모듈인 더블블록앤블리드 (DBB) 기능 제공; 일반 NPT 및 ANSI/ISA 76.00.02 모두 호환 가능한 설계; 시스템 최대 압력 250 psig (17.2 bar) 에서 개폐 압력은 40 psig (2.8 bar); 일체형 루프는 일정한 출구 흐름을 유지; 열림 상태를 쉽게 확인할 수 있는 커다란 색상 표시 링
Calculer le débit pour bien choisir une vanne
Utilisez notre calculateur de coefficient de débit (Cv) pour choisir une vanne d’une taille adaptée à vos besoins.
Utiliser l’outilDes ressources Swagelok sélectionnées pour vous
Comment choisir des vannes adaptées à un système fluide industriel
Découvrez comment choisir des vannes adaptées à vos systèmes fluides ou d’échantillonnage en suivant la méthode STAMPED.
Réduire au minimum les coûts associés aux émissions fugitives avec des vannes à faibles émissions
Les émissions fugitives sont une préoccupation croissante dans les raffineries de pétrole et l’industrie chimique. Des vannes certifiées faibles émissions contribueront à protéger votre installation et à préserver les résultats de votre entreprise. Découvrez dans cet article comment ces vannes sont testées et en quoi elles peuvent vous être utiles.
Comment isoler les lignes d’un système fluide industriel avec des vannes d’arrêt
Savoir isoler des lignes avant de procéder à la maintenance d’un système fluide industriel est essentiel pour la sécurité des installations. Un des moyens les plus sûrs pour isoler une ligne dans un système fluide consiste à installer deux vannes d’arrêt. Découvrez comment concevoir des configurations adaptées à votre système.
Une nouvelle vanne. Trois raisons pour lesquelles elle pourrait révolutionner le secteur des semi-conducteurs
Découvrez comment la dernière innovation dans le domaine des vannes pour dépôt par couche atomique (ALD) est en train de changer la donne pour les fabricants de semi-conducteurs haute technologie.