튜빙 및 튜브 액세서리 — 지지 시스템
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Système de support — Écrou de rail
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoØ ext. del tuboLongitudRadio de curvaturaSS-S0-RNM CF8M - - - -
Système de support — Plaque à souder allongée
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoØ ext. del tuboLongitudRadio de curvatura304-S1-WPEM Acier inoxydable 304 - Longueur 64 mm (2,52 po) - -
지지 시스템 — Plaque à souder pour support jumelé
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoØ ext. del tuboLongitudRadio de curvatura304-S1T-WPM Acier inoxydable 304 - Longueur 37 mm (1,46 po) - -
지지 시스템 — Écrou sur support
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoØ ext. del tuboLongitudRadio de curvaturaSS-S0-SNM Acier inoxydable 316 - - - S-S0-SNM Acier au carbone - - - -
지지 시스템 — Plaque à souder
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoØ ext. del tuboLongitudRadio de curvatura304-S1-WPM Acier inoxydable 304 - Longueur 36 mm (1,42 po) -
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas