Трубки и вспомогательные принадлежности для трубок Swagelok®
Надежные варианты трубок из материалов, совместимых с вашей рабочей средой. Герметичность и долговечность вашей системы обеспечивается правильным обращением с трубками.
См. трубки и вспомогательные принадлежности для трубокSwagelok предлагает трубки из различных материалов и конфигураций, удовлетворяющие запросам практически любой отрасли или сферы применения, где требуется надежная передача газовых и жидких сред по линиям малого диаметра. Трубки в некоторых случаях обладают целым рядом преимуществ относительно трубопроводов, но выбор подходящих трубок является только первым шагом к созданию эффективной системы. Для трубки необходимо надлежащим образом обеспечить:
- подготовку, а именно ровную резку и снятие заусенцев, чтобы исключить проблемы с расходом и вероятность утечек
- гибку, чтобы в процессе нее не повредить трубку и с помощью изгибов минимизировать количество необходимых соединений
- крепление, чтобы избежать проблем с вибрацией в процессе эксплуатации
Чтобы помочь вам добиться максимальных производительности оборудования, мы предлагаем надежные системы крепления, а также необходимые инструменты для резки, подготовки, гибки и обжима трубок. Узнайте больше информации в нашей статье «Пять основных инструментов для газовых и жидкостных систем, которые необходимы каждому профессионалу».
Есть вопросы о металлических трубках или вспомогательном оборудовании?
Категории трубок и вспомогательных принадлежностей
Обжимные инструменты
- Высокопроизводительные обжимные аппараты, серия HVSU
- Многопатронные обжимные аппараты, серия MHSU
- Ручные инструменты предварительного обжима
Резка и подготовка трубок
Подробнее о труборезах, направляющих для резки трубок, винтах режущего диска, режущих дисков, инструментах и ножах для снятия заусенцев.
Система креплений
Опорные хомуты, приварные пластины и другие системы для крепления трубок и трубопроводов.
Tubing and Tube Accessories Catalogs
Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.
Features: The Swagelok® high-volume swaging unit (HVSU) is designed to easily preswage Swagelok nut and ferrules onto stainless steel tubing. The pneumatically driven, electronically controlled, semiautomatic unit utilizes sensors to start and stop the swaging process for consistent swaging results.
Features: Tube sizes 1/8 to 4 1/2 in. and 3 to 114.3 mm; Maximum wall thickness 0.118 in. or 3 mm; Portable and lightweight design for mobility and easy operation; Corded and cordless tools
Выбор трубок; Обработка трубок; Эксплуатация с газовой средой; Установка трубки; Таблицы рекомендуемого допустимого рабочего давления
Нержавеющая сталь 316 / 316L и 304 / 304L, Стандартные трубки для КИП, Размеры от 3 до 25 мм и от 1/8 до 2 дюймов, Маркировка содержит данные о размере, материале, технических условиях и номере партии
Seamless tubing made from a controlled-chemistry alloy 2507 material is available in sizes 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, and 1 in. outside diameter.
Характеристики: нержавеющая сталь 316L; трубки сверхвысокой степени чистоты, коаксиальные трубки, химически очищенные и пассивированные трубки и трубки с термоэлектрической очисткой; торцы трубок подготовлены для орбитальной сварки; размеры от 1/8 до 2 дюймов и от 6 до 18 мм; маркировка содержит данные о размере, технических условиях материала и номере партии.
Бесшовные трубки из сплава 6-Moly характеризуются стойкостью к точечной и щелевой коррозии в агрессивных хлорсодержащих средах и более высокой прочностью, чем традиционные аустенитные нержавеющие стали. Наружный диаметр: 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 и 1 дюйм и 6, 8, 10, 12, 20 и 25 мм.
Изделия: электрические, стендовые и ручные трубогибы; инструменты для подготовки труб; системы трубных опор
Характеристики: Предлагаются трубки из нержавеющей стали 316/316L и меди размером от 1/4 до 1/2 дюйма и от 6 до 12 мм; Предлагаются бесшовные и сварные трубки из нержавеющей стали; Оболочки из термопластичного полиуретана и ПВХ помогают защитить трубку от внешней коррозии и абразивного истирания; Стекловолоконная изоляция уменьшает тепловые потери и помогает защитить персонал
Простой монтаж на месте; Бесшовные или сварные трубки размером от 6 до 12 мм и от 1/8 до 3/4 дюйма; Материалы: нержавеющая сталь 316 / 316L, медь и перфторалкокси (PFA)
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Характеристики: бесшовные трубки с наружным диаметром от 3 до 25 мм; материал: нержавеющая сталь 316L и титановый сплав; EN 10216-5.
Using the Swagelok Bench Top Tube Bender
Use the Swagelok® bench top tube bender to produce accurate, repeatable, high‑quality bends in tubing made from most materials. Whether you are using small-diameter, thin-walled tubing or large-diameter, heavy-walled tubing, this video offers tips and best practices to follow for tube bending.
See the Tube Bender in ActionSwagelok Resources Curated for You
How to Avoid System Leaks: The Importance of Proper Tube Preparation
A successful tube fitting depends on many criteria, but one of the most important is proper tube preparation before installation. Learn to avoid costly or dangerous leaks by avoiding damaged, burred, or improperly cut tubes.
Case Study: Swagelok Helps Green Alternative Systems Control Labor Costs with Tube Bending Solutions
With Swagelok’s help testing ways to control labor costs, Green Alternative Systems (GAS) experienced a 75% reduction in production time—which translated into $224,000 in annual labor savings. Read more about how the collaboration paid off.
The Three T’s to Achieve an Intricate System of Tubing
Learn how the three T’s to using a hand tube bender can help you achieve an intricate system of tubing with fewer leak points and efficient flow.
Cómo Utilizar una Dobladora de Tubo Manual Swagelok
Vea cómo utilizar una dobladora de tubo manual para hacer curvas de 90° y 180° en tubo con precisión y eficiencia. Las dobladoras de tubo manuales Swagelok® doblan el tubo con alta calidad y en la mayoría de los materiales que pueden ser utilizados con los racores Swagelok.