text.skipToContent text.skipToNavigation

Vanne à boisseau sphérique monobloc 7 voies série 40 en acier inoxydable, Cv de 0,07, raccord pour tube Swagelok femelle 1/8 po

The 40 series ball valve features a seven-way switch designed to redirect flow.

Part #: SS-43Z6FS2

Specifications

Attribute Value
Matériau de boisseau sphérique/tige Acier inoxydable
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/8 po
Type du raccordement 1 Raccord pour tubes Swagelok® femelle
Dimension du raccordement 2 1/8 po
Type du raccordement 2 Raccord pour tubes Swagelok® femelle
Dimension du raccordement 3 1/8 po
Type du raccordement 3 Raccord pour tubes Swagelok® femelle
Dimension du raccordement 4 1/8 po
Type du raccordement 4 Raccord pour tubes Swagelok® femelle
Cv maximal 0.07
Passage d'écoulement Standard
Type d’écoulement 7 voies, commutation
Couleur de poignée Noir
Type de poignée Levier
Certification faibles émissions Oui
Orifice 0,062 po / 1,6 mm
Matériau de garniture PTFE
Matériau de bague/disque Acier inoxydable revêtu de PTFE
Pression nominale à température ambiante 500 PSIG À 100°F / 34,4 BAR À 37°C
Catégorie d'usage Général
Tests Test selon WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183104
7 voies, commutation

La vanne monobloc à boisseau sphérique pour instrumentation série 40 a prouvé sa fiabilité pendant presque 40 ans dans de nombreux secteurs. Swagelok a modifié la structure de la vanne et mis au point un procédé novateur d'assemblage. Le résultat est la nouvelle vanne à boisseau sphérique série 40G, caractérisée par des plages de températures nominales plus étendues, des capacités améliorées en matière de cycles thermiques et des risques moindres de fuite.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Warning: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Vanne à boisseau sphérique monobloc 7 voies série 40 en acier inoxydable, Cv de 0,07, raccord pour tube Swagelok femelle 1/8 po

Part #: SS-43Z6FS2
View Catalog

The 40 series ball valve features a seven-way switch designed to redirect flow.

Add To Favorites

Catalogs

7 voies, commutation
La vanne monobloc à boisseau sphérique pour instrumentation série 40 a prouvé sa fiabilité pendant presque 40 ans dans de nombreux secteurs. Swagelok a modifié la structure de la vanne et mis au point un procédé novateur d'assemblage. Le résultat est la nouvelle vanne à boisseau sphérique série 40G, caractérisée par des plages de températures nominales plus étendues, des capacités améliorées en matière de cycles thermiques et des risques moindres de fuite.

Specifications

SS-43Z6FS2 — Vanne à boisseau sphérique monobloc 7 voies série 40 en acier inoxydable, Cv de 0,07, raccord pour tube Swagelok femelle 1/8 po

Attribute Value
Matériau de boisseau sphérique/tige Acier inoxydable
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/8 po
Type du raccordement 1 Raccord pour tubes Swagelok® femelle
Dimension du raccordement 2 1/8 po
Type du raccordement 2 Raccord pour tubes Swagelok® femelle
Dimension du raccordement 3 1/8 po
Type du raccordement 3 Raccord pour tubes Swagelok® femelle
Dimension du raccordement 4 1/8 po
Type du raccordement 4 Raccord pour tubes Swagelok® femelle
Cv maximal 0.07
Passage d'écoulement Standard
Type d’écoulement 7 voies, commutation
Couleur de poignée Noir
Type de poignée Levier
Certification faibles émissions Oui
Orifice 0,062 po / 1,6 mm
Matériau de garniture PTFE
Matériau de bague/disque Acier inoxydable revêtu de PTFE
Pression nominale à température ambiante 500 PSIG À 100°F / 34,4 BAR À 37°C
Catégorie d'usage Général
Tests Test selon WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183104
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.