Система орбитальной сварки Swagelok® M200
В проектах, где необходимы стабильность и эффективность сварки, система орбитальной сварки Swagelok M200 обеспечит точность и контроль, а также управление с помощью удобного сенсорного экрана. Система позволяет экономично и надежно выполнять орбитальную сварку тонко- и толстостенных трубок вольфрамовым электродом в газовой среде.
См. оборудование сварочной системыДля разработки и сборки важнейших жидкостных и газовых систем зачастую требуется современная сварочная система. Сварочная система Swagelok М200 упрощает выполнение орбитальной сварки вольфрамовым электродом в газовой среде с требуемой точностью, стабильностью, качеством и экономичностью. Система имеет легкий портативный источник питания, поддерживает широкий ряд сварочных конфигураций и комплектуется различными сварочными головками.
Доступные инструменты и принадлежности включают вольфрамовые электроды, центрирующие калибры, цанги, крепления, переходные кабели и термобумагу для принтера. Система орбитальной сварки Swagelok также обеспечивает контроль и запись в режиме реального времени, оптимизируя процесс документирования, что облегчает соблюдение отраслевых требований.
Мы также предлагаем обучение специалистов орбитальной сварке через наш локальный центр продаж и обслуживания.
Есть вопросы по орбитальной сварке?
Welding System Categories
Fixtures and Collets
Find weld head fixtures, fixture blocks, tube collets, adapter inserts, and fixture side plates for accurate, repeatable results in a variety of weld configurations.
Сварочные головки
Узнайте больше о нашем ассортименте сварочных головок, которые могут выполнять трубах различного диаметра.
パワー・サプライ
Узнайте о блоке питания Swagelok® для производства стабильной орбитальной дуговой сварки вольфрамовым электродом.
Каталоги сварочных систем
Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Источник питания, обеспечивающий надежную и прочную орбитальную сварку вольфрамовым электродом в газовой среде.; До 200 А максимальной мощности на выходе.; Простой в применении цветной сенсорный экран, несколько языков.; Встроенный регулятор массового расхода автоматически регулирует расход защитного газа, подаваемого по наружному диаметру.; Вес менее 23 кг или 50 фунтов; Совместимость со сварочными головками для сварочных систем Swagelok.
Подходит для трубок с наружным диаметром от 2 до 12 мм и от 1/16 до 1/2 дюйма; Компактный размер обеспечивает легкий доступ к зонам сварки с ограниченным пространством; Сварочная головка включает щуп дугового зазора, центровочный шаблон, фиксирующий микроинструмент, комплект инструментов и вольфрамовые электроды
Предлагается для наружных диаметров от 12 до 52 мм и от 1/2 до 2 дюймов; Обеспечивает более высокую мощность на выходе; Универсальность для применения в различных отраслях промышленности
Features:Accommodates outside diameters ranging from 1/8 to 1/2 in. and 3 to 12 mm; Bench top mounted fixture; Optical speed control—no tachometer or calibration required; Cycle life: 10 000 welds mean-time-to-maintenance (MTTM) for 1/4 in. diameter; 3000 welds MTTM for 1/2 in. diameter; Welding capability: 60 welds per hour for 1/4 in. diameter; 30 welds per hour for 1/2 in. diameter; Adjustable centering gauge included; Integrated work support system available
Available for tube outside diameters from 1/4 to 1 in. and 6 to 25 mm; Provides higher output capabilities; Offers versatility for use in a variety of industries
Предлагается для тонкостенных трубок с наружным диаметром от 1 1/2 до 4 дюймов и от; 38,1 до 114,3 мм и для толстостенных труб с наружным диаметром от 1 1/4 до 4 дюймов и от 42,2 до 114,3 мм; Универсальность для применения в различных отраслях промышленности.
Характеристики: предлагается для наружных диаметров от 1/8 до 5/8 дюйма и от 3 до 17,3 мм; обеспечивает высокую выходную мощность; универсальность применения в различных отраслях промышленности.
Formation à la soudure orbitale
Découvrez les principes de la soudure orbitale et apprenez comment installer, exploiter et dépanner le système de soudure M200 de Swagelok® avec des vérificateurs ou des formateurs certifiés en soudure.
Découvrir la formation à la soudure orbitaleDes ressources Swagelok sélectionnées pour vous
Des outils pour la relève du personnel de soudage
La pénurie grandissante de soudeurs aura très bientôt une incidence sur le secteur manufacturier à l’échelle mondiale. La soudure orbitale automatique peut contribuer à résoudre le problème, à condition de dispenser une formation adéquate au personnel concerné. Découvrez ce que doit contenir un programme de formation à la soudure orbitale pour préparer vos nouvelles recrues.
Trouver l’outil adapté à chaque tâche : points à prendre en compte pour équiper les usines
Quels sont les outils et le matériel que les opérateurs et les techniciens doivent toujours avoir à portée de main ? Qu’il s’agisse d’un système de soudure orbitale sophistiqué ou d’un simple outil pour ébavurer les tubes, chaque raccordement nécessite certains outils indispensables qu’une usine a tout intérêt à posséder.
Closing the Manufacturing Skills Gap with a Well-Trained Team
With an aging industrial workforce nearing retirement, manufacturers are turning to younger generations to replace expert knowledge. Learn how to build an effective fluid system training program.
Fluid System Expertise Improves Lab Functionality
Learn how Swagelok’s fluid system expertise helped the University of Ottawa improve its lab functionality at its Advanced Research Complex, a facility housing Canada’s only accelerator mass spectrometer. Orbital welding training from Swagelok helped elevate shop precision and productivity.