text.skipToContent text.skipToNavigation

Шток полнопроходного быстроразъемного соединения из латуни без клапана, Cv 1,7, внутр. резьба NPT 1/4 дюйма

Код изделия: B-QF4-S-4PF

Технические характеристики

Атрибут Значение
Материал корпуса Латунь
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 1/4 дюйма
Тип соединения 1 Внутр. резьба NPT
Максимальный коэффициент расхода (Cv) 1,7 — при соединении с корпусом
Смазка Без смазки на любых деталях
Материал уплотнительного кольца Buna N (стандартное исполнение)
Номинальные параметры давления с привязкой к макс. температуре 100 фунтов на кв. дюйм, ман. при 250 °F / 6,8 бар при 121 °C
Номинальные параметры давления с привязкой к комнатной температуре 4000 фунтов на кв. дюйм, ман. при 70 °F / 275 бар при 21 °C
Серия QF4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Штоки

Обеспечьте неограниченный расход и удобство техобслуживания с помощью полнопроходных быстроразъемных соединений Swagelok для систем транспортировки, дренажа и вентиляции.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Шток полнопроходного быстроразъемного соединения из латуни без клапана, Cv 1,7, внутр. резьба NPT 1/4 дюйма

Код изделия: B-QF4-S-4PF
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Штоки
Обеспечьте неограниченный расход и удобство техобслуживания с помощью полнопроходных быстроразъемных соединений Swagelok для систем транспортировки, дренажа и вентиляции.

Технические характеристики

B-QF4-S-4PF — Шток полнопроходного быстроразъемного соединения из латуни без клапана, Cv 1,7, внутр. резьба NPT 1/4 дюйма

Атрибут Значение
Материал корпуса Латунь
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 1/4 дюйма
Тип соединения 1 Внутр. резьба NPT
Максимальный коэффициент расхода (Cv) 1,7 — при соединении с корпусом
Смазка Без смазки на любых деталях
Материал уплотнительного кольца Buna N (стандартное исполнение)
Номинальные параметры давления с привязкой к макс. температуре 100 фунтов на кв. дюйм, ман. при 250 °F / 6,8 бар при 121 °C
Номинальные параметры давления с привязкой к комнатной температуре 4000 фунтов на кв. дюйм, ман. при 70 °F / 275 бар при 21 °C
Серия QF4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
B-QF12-S-12PF 황동 3/4인치 암나사 NPT - - Просмотр изделия
B-QF4-S-4PM 황동 1/4인치 수나사 NPT - - Просмотр изделия
B-QF8-S-8PF 황동 1/2인치 암나사 NPT - - Просмотр изделия
SS-QF12-S-1210 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Просмотр изделия
SS-QF12-S-12PF 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 NPT - - Просмотр изделия
SS-QF12-S-12PM 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT - - Просмотр изделия
SS-QF16-S-1610 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Просмотр изделия
SS-QF16-S-16PF 316 스테인리스강 1인치 암나사 NPT - - Просмотр изделия
SS-QF16-S-16PM 316 스테인리스강 1인치 수나사 NPT - - Просмотр изделия
SS-QF4-S-400 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Просмотр изделия
SS-QF4-S-4MS 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 ISO 평행나사 - - Просмотр изделия
SS-QF4-S-4MT 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 - - Просмотр изделия
SS-QF4-S-4PF 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - Просмотр изделия
SS-QF4-S-4PM 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - Просмотр изделия
SS-QF4-S-600 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Просмотр изделия
SS-QF4-S-6M0 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 - - Просмотр изделия
SS-QF4-S-6PF 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 NPT - - Просмотр изделия
SS-QF8-S-6PF 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 NPT - - Просмотр изделия
SS-QF8-S-6PM 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT - - Просмотр изделия
SS-QF8-S-810 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Просмотр изделия
SS-QF8-S-8FS 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 ISO 평행나사 - - Просмотр изделия
SS-QF8-S-8MS Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO - - Просмотр изделия
SS-QF8-S-8MT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO - - Просмотр изделия
SS-QF8-S-8PF Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT - - Просмотр изделия
SS-QF8-S-8PM Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT - - Просмотр изделия

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.