text.skipToContent text.skipToNavigation

릴리프 밸브 — 블리드 및 퍼지 밸브, BV 및 P 시리즈

이 사양에 사용 가능한 밸브:

  • 1/8~1/2인치(6~8 mm)
  • –65°F(–53°C)~850°F(454°C)
  • 316 스테인리스강, 탄소강, 400 합금, C-276 합금
  • 6085 psig(419 bar)~10,000 psig(689 bar)

Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.

Filtrar por:
안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

⚠ 경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.

  • # de Pieza
    Material del Cuerpo
    Tamaño conexión 1
    Tipo de conexión 1
    Tamaño conexión 2
    Tipo de conexión 2
  • # de Pieza
    Material del Cuerpo
    Tamaño conexión 1
    Tipo de conexión 1
    Tamaño conexión 2
    Tipo de conexión 2
Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.