Catalogs
Tube Fittings and Adapters — Spare Parts and Accessories — Space Collars
Achieve leak-tight performance with a robust tube grip and vibration resistance. The remarkable dependability of the Swagelok tube fitting has been proven with over 65 years of success, and has been documented in numerous published test reports, including those performed under extreme conditions.
측정 가능한 튜브 피팅및 어답터 피팅
1/16 in. 부터 2 in. 및 2 mm 에서 50 mm; 최초 설비 시 일관된 측정가능성; 분리 및 재조립이 용이함; 다양한 재질 및 형태
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-1212-SC | 스테인리스강 | 3/4인치 | - | - | - | View Product |
SS-1612-SC | 스테인리스강 | 1인치 | - | - | - | View Product |
SS-402-SC | 스테인리스강 | 1/4인치 | - | - | - | View Product |
SS-602-SC | 스테인리스강 | 3/8인치 | - | - | - | View Product |
SS-812-SC | 스테인리스강 | 1/2인치 | - | - | - | View Product |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.