Фитинги высокой степени чистоты из перфторалкокси (PFA) с развальцовкой и мелкой резьбой
Фитинги Swagelok® из перфторалкокси (PFA) с развальцовкой и мелкой резьбой обеспечивают безопасную и эффективную работу газовых и жидкостных систем в условиях высокой степени чистоты. Они идеально подходят для использования в полупроводниковом производстве и агрессивных химических средах.
Получить рекомендации о выборе PFA фитингов с развальцовкойФитинги Swagelok® из перфторалкокси (PFA) с развальцовкой и мелкой резьбой выполнены из формованного фторполимера. Наши фитинги обладают такими характеристиками, как прочность на разрыв, устойчивость к проницаемости, термостабильность, и обеспечивают герметичность соединений в промышленных газовых и жидкостных системах. Фитинги Swagelok из перфторалкокси (PFA) совместимы с другими изделиями сверхвысокой чистоты, в том числе клапаны и трубки, а также обеспечивают полностью интегрированную систему для работы с агрессивными средами. Предусмотрены различные формы и размеры, а именно прямые, угловые и тройниковые конфигурации. В зависимости от нужд применения, предлагаются стандартные корпуса из PFA с гайками из поливинилиденфторида (PVDF), а также в конфигурациях all-PFA и all-PVDF.
Технические характеристики
| Номинальные параметры давления | До 275 psig (18,9 бар ман) |
| Номинальные параметры температуры | 75–350°F (23–176°C) |
| Корпус | Перфторалкокси (PFA) высокой степени чистоты |
| Гайки | поливинилиденфторид (PVDF) (стандартное исполнение), перфторалкокси (PFA) (опционально) |
| Торцевое соединение | Размеры: от 1/8 до 1 дюйма Конфигурации: Прямые отводы, колена, тройники, колпаки, заглушки, гайки, фитинги PVDF |
Каталоги фитингов высокой степени чистоты из перфторалкокси (PFA) с развальцовкой и мелкой резьбой
Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Features: Available in 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 and 1 in. tube sizes; PFA and PVDF nut options; A wide variety of configurations
Вводная информация о фитингах: Определение размера и шага резьбы
Даже у самых квалифицированных специалистов могут возникнуть трудности с определением резьбы. Менеджер по продукции Swagelok Энди Хичкок (Andy Hitchcock) объясняет, как определить размер и шаг резьбы на фитингах с помощью штангенциркуля, калибра шага и руководства по идентификации резьбы.
Читать о подборе фитинговРесурсы Swagelok специально для вас
Надежные решения в жидкостных и газовых системах для новых научно-исследовательских возможностей
Узнайте, почему финская компания-производитель криогенных рефрижераторов Bluefors доверяет компонентам и решениям Swagelok для жидкостных и газовых систем, которые способствуют развитию сферы квантовых вычислений, экспериментальной физики и других направлений.
収益性が高い半導体ファブを建設するために
高品質な流体システム部品やアセンブリーを選定することで、半導体ファブの建設に要する時間の短縮と、施設のライフサイクル・コスト削減が実現する理由について紹介します。
最適な合金で半導体製造の歩留まりを高める
重要な流体システム部品に適した金属材料を選定することで、エンドからエンドまでの製造の歩留まりを高め、長期的な収益性の向上を図る方法を紹介します。
Q&A:半導体製造の過去・現在・将来
半導体装置メーカー、マイクロデバイス・メーカー、流体システム・ソリューションのプロバイダーが連携することで、数十年間にわたっていかにして半導体市場はムーアの法則の要求に追いつくことができたのでしょうか。これからの展望と併せて紹介します。