Catalogs
Accesorios Roscados — Tapones para tubo y tapones para racor — Tapones Macho
Seleccione los racores Swagelok de precisión, adaptadores y más, en muchos tamaños y materiales, que mejor se adaptan a su aplicación.
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-8-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2인치 | 수나사 NPT | - | - | View Product |
B-4-P | 황동 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | View Product |
B-8-P | 황동 | 1/2인치 | 수나사 NPT | - | - | View Product |
SS-12-P | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 수나사 NPT | - | - | View Product |
SS-16-P | 316 스테인리스강 | 1인치 | 수나사 NPT | - | - | View Product |
SS-1-P | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | 수나사 NPT | - | - | View Product |
SS-2-P | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 수나사 NPT | - | - | View Product |
SS-2-P-RS | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | - | - | View Product |
SS-4-P | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | View Product |
SS-4-P-RS | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | - | - | View Product |
SS-4-P-RT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | - | - | View Product |
SS-6-P | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 수나사 NPT | - | - | View Product |
SS-6-P-RS | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | - | - | View Product |
SS-6-P-RT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | - | - | View Product |
SS-8-P | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | - | - | View Product |
SS-8-P-RS | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | - | - | View Product |
SS-8-P-RT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | - | - | View Product |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。