text.skipToContent text.skipToNavigation
Konus-/Gewindeverschraubungen

Konus-/Gewindeverschraubungen (Serie IPT) von Swagelok®

Die Konus- und Gewindeverschraubungen der Serie IPT von Swagelok® sind für eine zuverlässige Leistung in unterschiedlichen Einsatzbereichen sowie Hochdruckanwendungen bis zu 60.000 psig (4.134 bar) in verschiedenen Legierungen erhältlich.

Konus-/Gewindeverschraubungen anzeigen

Lange Zeit waren Konus- und Gewindeverschraubungen das zuverlässige Mittel der Wahl für Anwendungen mit mittleren bis hohen Drücken. Die Verschraubungen der Serie IPT von Swagelok sind in Edelstahl 316, Alloy 625 und Alloy 2507 sowie in Größen von 1/4 Zoll bis 1 1/2 Zoll erhältlich. Sie eignen sich für einen Einsatz in Temperaturbereichen bis zu 371°C (700°F).

Die Konus-/Gewindeverschraubungen der Serie IPT von Swagelok sind auch in Ausführungen gemäß NACE MR0175/ISO 15156 erhältlich. Darüber hinaus sind auch Antivibrations-Anschlusskomponenten erhältlich. Zur Überprüfung des leckagefreien Anschlusses sind alle druckbeaufschlagten Verbindungen mit einer Sickerbohrung versehen. Rohrverschraubungen, Adapter und Kupplungen mit Innengewinde für mittlere und hohe Drücke werden inklusive Buchsen und Stützringen geliefert (sofern nicht anders angegeben).

Benötigen Sie weitere Informationen zu Konus-/Gewindeverschraubungen?

Unsere Experten vor Ort helfen Ihnen gerne weiter

콘 & 쓰레드 피팅 카테고리

고압 콘 & 페럴 피팅, Sno-Trik

고압 콘 & 페럴 피팅, Sno-Trik

고압 콘 & 페럴 피팅은 까다로운 애플리케이션에서 누설 없이 높은 압력, 진동, 충격을 견딜 수 있습니다.

그랜드 및 칼라

그랜드 및 칼라

칼라와 그랜드 너트로 튜빙을 고정하여 피팅의 콘 표면에 씰을 만들 수 있습니다. 

어댑터

어댑터

콘 & 쓰레드(C&T) 어댑터로 신뢰성 높은 중압 및 고압 연결 성능을 확보하십시오. 

캡 및 플러그

캡 및 플러그

튜빙용 캡 또는 포트용 플러그를 사용하여 시스템을 최대 가압 상태로 만들 수 있습니다. 

커플링

커플링

하나 또는 양 끝에 커플링 또는 소켓이 있는 짧은 길이의 파이프나 튜브를 사용하여 두 파이프 또는 튜브를 서로 결합할 수 있습니다. 

판넬용

판넬용

판넬용 피팅이 포함된 파티션을 통해 부품 사이의 중압 및 고압 연결이 가능합니다.

Konus-/Gewindeverschraubungen—Kataloge

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.

Fluidsystem mit leckagefreien Rohrverschraubungen von Swagelok<sup>®</sup>

Wie Sie die passende Verschraubung für Ihre Anwendung auswählen

Im folgenden Direktvergleich sehen Sie wie der Einsatz von Rohrverschraubungen der Serie FK von Swagelok® die Installationszeit gegenüber Konus- und Gewindeverschraubungen drastisch reduzieren sowie vor geringfügigen Fehlern schützen kann, die anderenfalls Nachjustierungen erforderlich machen können.

Verschraubungen vergleichen

Ressourcenzentrum

수소 피팅의 구조
수소 피팅의 구조

수소 애플리케이션 전용으로 설계된 피팅이 어떤 이유로 연료전지 차량 장비사와 인프라 개발업체가 더 안전하고 신뢰성 높은 연료 시스템을 달성하는 데 도움이 되는지 알아보십시오.

석유 굴착기(Oil Rig) 작업자
압축 피팅으로 중압 오일 및 가스 애플리케이션 최적화하기

오일 및 가스 상부설비(topside asset)의 중압 애플리케이션에서, 기존 콘 & 쓰레드 연결구에 비해 압착 피팅이 어떻게 설치 속도와 성능 면에서 이점을 제공할 수 있는지 알아보십시오.

수소 운송에는 최적화된 부품 선택이 필요합니다
수소 연료전지 자동차의 구성부품 선정 최적화

수소 운송 수단은 신뢰할 수 있는 부품 사양과 그 선정 여부에 따라 크게 달라집니다. 적합한 부품을 찾으려면 무엇이 필요한지 자세히 알아보십시오.

Swagelok FK 튜브 피팅으로 작업 중인 해양 석유개발 운영업체
사례 연구: 해양 석유개발 운영업체

한 해양 오일 플랫폼 운영업체가 어떻게 콘 & 쓰레드에서 FK 시리즈 피팅으로 전환하여 설치 시간을 80%까지 절감할 수 있었는지 알아보십시오.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.