Vannes à membrane sans ressort pour systèmes à gaz modulaires Swagelok®
Les vannes à membrane sans ressort série DE pour systèmes à gaz modulaires sont faciles à installer, fournissent une indication visuelle du sens de l’écoulement et sont dotées d’un siège conçu pour améliorer la stabilité thermique.
Demander un complément d’informationLes vannes à membrane sans ressort série DE Swagelok sont des vannes aux performances fiables faciles à installer, qui garantissent une pureté supérieure dans les systèmes modulaires de distribution de gaz très purs.
Caractéristiques principales :
- Forte résistance à la corrosion et conformité aux normes de très haute pureté grâce à un corps fabriqué en acier inoxydable 316L VIM-VAR
- Conçues pour s’intégrer facilement dans des systèmes à gaz modulaires 1,125 po avec joints en C ou en W
- Le siège en PFA entièrement contenu améliore la pureté en empêchant les contaminations et offre une meilleure stabilité thermique dans les applications critiques
- Disponibles dans des configurations à deux ou trois orifices pour répondre aux besoins de systèmes divers
- Actionnement pneumatique ou manuel, ce qui en fait des vannes polyvalentes qui restent compactes
- L’orientation fixe de l’actionneur par rapport au corps garantit une installation uniforme et limite le risque d’un mauvais alignement
- Les chanfreins sur le côté sortie du corps de la vanne indiquent clairement le sens de l’écoulement, ce qui facilite l’installation et la configuration du système
Caractéristiques techniques
| Pression de service | Du vide jusqu’à 8,6 bar (125 psig) |
| Pression d’éclatement | > 220 bar (3200 psig) |
| Pression d’actionnement | Normalement fermée : 4,1 à 8,2 bar (60 à 120 psig) Normalement ouverte et normalement fermée avec déverrouillage manuel intégré : 4,1 à 6,2 bar (60 à 90 psig) |
| Température | –10° à 65°C (14° à 150°F) |
| Coefficient de débit | 0,3 |
| Matériaux du corps | Acier inoxydable 316L VIM-VAR |
| Matériau de la membrane | Superalliage à base de cobalt |
| Raccordements d’extrémité | Type : Montage modulaire en surface 1,125 po Configurations : 2 orifices et 3 orifices |
Catalogues des vannes à membrane sans ressort
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Features: 1.125 in. C-seal and W-seal designs; Available in two- and three-port configurations; Compact pneumatic and manual actuators; Pneumatic actuator indicator ball: red for normally closed, green for normally open; Fixed orientation of actuator to body for consistency of installation; Corner chamfers on outlet side of body for visual indication of flow direction
Calculer le débit pour bien choisir une vanne
Utilisez notre calculateur de coefficient de débit (Cv) pour choisir une vanne d’une taille adaptée à vos besoins.
Utiliser l’outilLes ressources de Swagelok sélectionnées pour vous
Как правильно подобрать ЗРА для вашей промышленной системы
Узнайте, как на практике применять метод STAMPED для подбора ЗРА, лучше всего соответствующей областям применения вашей жидкостной/газовой или пробоотборной системы.
Минимизируйте затраты, связанные с неконтролируемыми выбросами—используйте ЗРА с низким уровнем выбросов
Неконтролируемые выбросы это растущая проблема для химической и нефтеперерабатывающей отраслей. Сертифицированная ЗРА с низким уровнем выбросов может защитить ваше предприятие и доходы. Узнайте, какие испытания проходят клапаны, и как они могут вам помочь.
Как изолировать промышленные жидкостные и газовые системы запорной арматурой
Изоляция трубопроводов в промышленных жидкостных и газовых системах перед проведением технического обслуживания критически важна для безопасности предприятия. Одним из самых безопасных способов изоляции трубопровода жидкостной или газовой системы является установка двух запорных клапанов. Узнайте, как запроектировать необходимые клапанные сборки для вашей системы.
Один новый клапан—и три причины, которые позволят ему изменить производство полупроводников
Узнайте, как новейшие достижения в технологии ALD (атомно-слоевое осаждение) меняют ситуацию на рынке высокотехнологичного производства полупроводников.