text.skipToContent text.skipToNavigation
противоиспарительные регуляторы давления

Swagelok® Противоиспарительные регуляторы давления

Поддерживают постоянное давление инертного газа в особых условиях.

Помощь с выбором регуляторов

Противоиспарительные регуляторы Swagelok создают условия для безопасности операторов возле резервуаров хранения опасных веществ. Устройства поддерживают постоянный уровень давления инертных газов в паровом пространстве резервуара, не допуская утечки опасных веществ в атмосферу.

Противоиспарительные регуляторы снижают риски возникновения угрозы безопасности напорных резервуаров.

  • Регуляторы серии TBRS пропускают газ в резервуар для поддержания необходимого давления, тем самым не допуская его разрушение при откачке содержимого
  • Устройства отводят избыточное давление в систему рекуперации паров, предупреждая аварийные выбросы

Регуляторы обеспечивают точный контроля давления в резервуарах. Для лучшего качества регулировки, на пружинах заданного давления предусмотрена мелкозубчатая резьба. Высокочувствительная мембрана и внешний контур обратной связи также оптимизируют работу регулятора. Устройства рассчитаны на суровые климатические условия: трубки обратной связи, корпуса регулятора и золотника выполнены из нержавеющей стали 316L, что обеспечивает коррозионную стойкость и долговечность эксплуатации.

Технические характеристики

Материал Конструкция из нержавеющей стали 316L
Размеры торцевых соединений 1/2, 1 и 2 дюйма
Рабочее давление до 232 psig (16,0 бар ман)
Диапазоны регулирования давления 0,07–0,14 psig (2,0–4,0 дюйма вод. столба, 5–10 мбар) до 0,72–11,6 psig (20–321 дюйм вод. столба, 50–800 мбар)
Коэффициент расхода (Cv) 0,20; 0,30; 1,00
Температура от 4 до 212°F (от 20 до 100°C)

Правильный выбор регулятора

Каталоги противоиспарительных регуляторов давления

Найдите исчерпывающие сведения о противоиспарительных регуляторах давления, в том числе материалы конструкции, вспомогательные принадлежности, номинальные значения давления и температуры.

Калькулятор Swagelok для расчета параметров расхода регулятора

Нужна помощь с выбором подходящего регулятора?

Оцените характеристики испаряющих редукторов в разных условиях эксплуатации с помощью нашего инструмента Regulator Flow Curve Generator.

Поиск подходящего регулятора

Ресурсы о регуляторах Swagelok

Эффект нагнетаемого давления в регуляторах
Минимизация эффекта нагнетаемого давления (SPE) в регуляторе

Эффект нагнетаемого давления представляет собой обратную зависимость между значениями давления на входе и выходе регулятора. Узнайте, как минимизировать это явление в регуляторах от экспертов компании Swagelok.

Регуляторы Swagelok серии RHPS
Как тщательные испытания гарантируют надежность работы регулятора

Вы когда-нибудь задавались вопросом, какие испытания проходят изделия, предназначенные для работы в экстремальных условиях? Загляните в лабораторию и узнайте историю разработки промышленных регуляторов серии RHPS для эксплуатации при сверхнизких температурах.

ドループを示す流量曲線グラフ
レギュレーターの流量曲線を平坦にしてドループを抑える方法

ドループ(流量増加に伴う二次側圧力の降下)は、あらゆるレギュレーターに共通する問題です。今回は、ドループを最小限に抑えてレギュレーターの流量曲線を平坦にする方法を、さまざまなドーム・ロード式レギュレーターの構成と併せて紹介します。

レギュレーターを使用して時間遅れを短縮する
レギュレーターを使用して分析計装システムにおける時間遅れを短縮する方法

分析システムでは、時間遅れが軽視されていたり、誤解されていたりするケースは少なくありません。この時間遅れは、レギュレーターでコントロールすることができます。今回は、分析計装システムにおける時間遅れを小さくする方法を紹介します。

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.