text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Integral Bonnet Non-Rotating Stem Valve, 0.27 Cv, 1/4 in. MNPT x 1/4 in. Swagelok Tube Fitting

Код изделия: SS-14DKM4-S4

Технические характеристики

Атрибут Значение
Материал корпуса Нержавеющая сталь 316
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 1/4 дюйма
Тип соединения 1 Наруж. резьба NPT
Размер соединения 2 1/4 дюйма
Тип соединения 2 Трубный обжимной фитинг Swagelok®
Максимальный коэффициент расхода (Cv) 0.27
Максимальная температура, °F (°C) 200 (93)
Номинальные параметры давления при макс. температуре 200 °F при давлении 2580 фунтов на кв. дюйм, ман. / 93 °C при давлении 177 бар
Минимальная температура, °F (°C) -20 (-28)
Материал наконечника штока Политрифторхлорэтилен (PCTFE)
Тип штока Мягкое седло из политрифторхлорэтилена (PCTFE)
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183102
Прямая конфигурация, с невращающимся штоком

Игольчатые клапаны с крышкой, выполненной за одно целое с корпусом, – это компактные игольчатые клапаны, которые выпускаются в широком диапазоне размеров, конфигураций и материалов для работы в различных условиях.

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Stainless Steel Integral Bonnet Non-Rotating Stem Valve, 0.27 Cv, 1/4 in. MNPT x 1/4 in. Swagelok Tube Fitting

Код изделия: SS-14DKM4-S4
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Прямая конфигурация, с невращающимся штоком
Игольчатые клапаны с крышкой, выполненной за одно целое с корпусом, – это компактные игольчатые клапаны, которые выпускаются в широком диапазоне размеров, конфигураций и материалов для работы в различных условиях.

Технические характеристики

SS-14DKM4-S4 — Stainless Steel Integral Bonnet Non-Rotating Stem Valve, 0.27 Cv, 1/4 in. MNPT x 1/4 in. Swagelok Tube Fitting

Атрибут Значение
Материал корпуса Нержавеющая сталь 316
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 1/4 дюйма
Тип соединения 1 Наруж. резьба NPT
Размер соединения 2 1/4 дюйма
Тип соединения 2 Трубный обжимной фитинг Swagelok®
Максимальный коэффициент расхода (Cv) 0.27
Максимальная температура, °F (°C) 200 (93)
Номинальные параметры давления при макс. температуре 200 °F при давлении 2580 фунтов на кв. дюйм, ман. / 93 °C при давлении 177 бар
Минимальная температура, °F (°C) -20 (-28)
Материал наконечника штока Политрифторхлорэтилен (PCTFE)
Тип штока Мягкое седло из политрифторхлорэтилена (PCTFE)
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183102
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
M-14DKM4 합금 400 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT Просмотр изделия
SS-14DKM4 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT Просмотр изделия
SS-14DKS4 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-16DKF4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT Просмотр изделия
SS-16DKM4 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT Просмотр изделия
SS-16DKM4-F4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-16DKM4-F4-1 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-16DKM4-F4-12457 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-16DKM4F4-2 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-16DKM4-F4-KZ Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Taraudage NPT Просмотр изделия
SS-16DKS6 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-16DPM4-F4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Taraudage NPT Просмотр изделия
SS-16DPM4-F4-BC-PD Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Taraudage NPT Просмотр изделия

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.