|
스테인리스강 파이프 피팅, 육각 니플, 1/4인치 수나사 NPT x 1/4인치 수나사 ISO 경사나사
부품 번호: SS-4-HN-4RT
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
육각 니플육각 니플 피팅은 간편한 렌치 조작으로 확실한 인라인 파이프 연결을 제공하므로, 핵심 배관 시스템과 소형 레이아웃에 이상적입니다. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
스테인리스강 파이프 피팅, 육각 니플, 1/4인치 수나사 NPT x 1/4인치 수나사 ISO 경사나사
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
육각 니플
제품; Snoop누설 검사액; Goop™ 나사 윤활제; SWAK, 테프론 테이프 및 PTFE 가 포함되지 않은 파이프 나사 밀폐제
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
사양
SS-4-HN-4RT — 스테인리스강 파이프 피팅, 육각 니플, 1/4인치 수나사 NPT x 1/4인치 수나사 ISO 경사나사
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | 316 스테인리스강 |
| 세정 공정 | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
| 연결구 1 크기 | 1/4인치 |
| 연결구 1 종류 | 수나사 NPT |
| 연결구 2 크기 | 1/4인치 |
| 연결구 2 종류 | 수나사 ISO 경사나사 |
| 유량 제한기 | 아니오 |
| eClass (4.1) | 37021016 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 22560206 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141715 |
| UNSPSC (10.0) | 40173303 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142318 |
| UNSPSC (13.0601) | 40173303 |
| UNSPSC (15.1) | 40173303 |
| UNSPSC (17.1001) | 40173303 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-8-HN-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2인치 | 수나사 NPT | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| B-4-HN | 황동 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| B-8-HN | 황동 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| M-8-HN | 합금 400 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-12-HN | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 수나사 NPT | 3/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-12-HN-12RS | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 수나사 NPT | 3/4인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | 제품 보기 |
| SS-12-HN-12RT | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 수나사 NPT | 3/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-16-HN | 316 스테인리스강 | 1인치 | 수나사 NPT | 1인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-16-HN-16RS | 316 스테인리스강 | 1인치 | 수나사 NPT | 1인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | 제품 보기 |
| SS-16-HN-16RT | 316 스테인리스강 | 1인치 | 수나사 NPT | 1인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-24-HN | 316 스테인리스강 | 1 1/2인치 | 수나사 NPT | 1 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-2-HN | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 1/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-2-HN-2RS | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 1/8인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | 제품 보기 |
| SS-2-HN-2RT | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 1/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-4-HN | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-4-HN-10K | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 두꺼운 벽 수나사 NPT | 1/4인치 | 두꺼운 벽 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-4-HN-4RS | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | 제품 보기 |
| SS-4-HN-RT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-600-2-16 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-6-HN | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 수나사 NPT | 3/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-6-HN-6RS | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 수나사 NPT | 3/8인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | 제품 보기 |
| SS-6-HN-6RT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 수나사 NPT | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-6-HN-RT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-8-HN | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-8-HN-10K | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 두꺼운 벽 수나사 NPT | 1/2인치 | 두꺼운 벽 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-8-HN-8RS | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | 제품 보기 |
| SS-8-HN-8RT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-8-HN-RT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.