메탈 코어 호스 — 플렉시블 메탈 호스, FM 시리즈
이 사양에 사용 가능한 메탈 코어 호스:
- 1/4~3/4인치
- –325°F(–198°C)~850°F(454°C)
- 316 스테인리스강
- 840 psig(57.8 bar)~1736 psig(119 bar)
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
메탈 코어 호스 — 플렉시블 메탈 호스, FM 시리즈 — FM 시리즈 플렉시블 메탈 호스
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-FM12SL12SL12-18 316L 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-FM8SL8PM8-18 316L 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT SS-FM4SL4PM4-12 316L 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT SS-FM4SL4PM4-36 316L 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT SS-FM4SL4SL4-12 316L 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-FM4SL4SL4-36 316L 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-FM4TA4TA4-12 316L 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 SS-FM4TA4TA4-24 316L 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 SS-FM4TA4TA4-36 316L 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 SS-FM4TA4TA4-48 316L 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 SS-FM6SL6PM6-18 316L 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT SS-FM6SL6SL6-18 316L 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-FM6SL6SL6-36 316L 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-FM8SL8SL8-18 316L 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-FM8SL8SL8-48 316L 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅
Наличие изделий по местоположению склада
часов