text.skipToContent text.skipToNavigation
Swagelok 계기 매니폴드

Swagelok® 매니폴드

Swagelok 2-, 3-, 4-, 5-밸브 매니폴드는 핵심적인 계장 애플리케이션에서 신뢰성 높은 솔루션을 제공할 수 있도록 공장에서 제조 및 테스트됩니다. 또한, 저 비산 누출 및 NACE 호환 합금 버전을 포함하여 직접 장착, 원격 장착 또는 모듈형 시스템 구성으로 공급 가능합니다.

모든 매니폴드 보기

Durch den Einsatz mehrerer Ventile in einem Ventilkörper lassen sich mit den Ventilblöcken von Swagelok potenzielle Leckagestellen minimieren. Die Ventilblöcke von Swagelok in regulärer oder kompakter Ausführung sind für Anwendungen mit statischen oder Differenzdrücken sowie für Füllstandsanwendungen ausgelegt und eignen sich für den Einsatz in Instrumentierungssystemen sowie in Direktmontage-, Montage-vor-Ort- oder Modulsystemkonfigurationen. Konfigurationen mit Probenauswahlsystemen ermöglichen einen Systembetrieb mit Doppelabsperr- und Entlüftungsventilen in einem kompakten Modul. Erhältliche Ausführungen:

  • Ventilblöcke der Serien V, VB und VL mit zwei, drei oder fünf Ventilen
  • Ventilblöcke der Serie VE mit zwei, drei oder fünf Ventilen zur Direktmontage
  • Ventilblöcke mit zwei Ventilen zur Vor-Ort-Montage
  • Ventilblöcke für modulare Instrumentierungssysteme Mod 85
  • Ventilblöcke mit Zertifizierung für geringe flüchtige Emissionen nach API 624 zur Direkt- und Vor-Ort-Montage sowie für Mod 85-Systeme
  • Probenauswahlsysteme für Prozessanalysegeräte der Serie SSV (Video zur Funktionsweise ansehen)

Dank ihrer kompakten Modulbauweise sind die Ventilblöcke von Swagelok klein und leicht und lassen sich einfach montieren und warten. Ventilblöcke sind in unterschiedlichen Werkstoffen (Edelstahl, Kohlenstoffstahl und Duplex-Edelstahl) und Packungsmaterialien (PTFE für höchste Systemflexibilität und Grafoil® für Hochtemperaturanwendungen) erhältlich. 0 auto">Sie haben Fragen zu Ventilblöcken?

Unsere Experten vor Ort helfen Ihnen gerne weiter

매니폴드 카테고리

2-밸브 매니폴드, 계기

2-밸브 매니폴드, 계기

2-밸브 매니폴드에는 정밀한 압력 제어가 가능한 스테인리스강 니들 밸브가 았습니다. 표준 또는 컴팩트 디자인으로 공급 가능합니다. 

3-밸브 매니폴드, 계기

3-밸브 매니폴드, 계기

3-밸브 매니폴드에는 정밀한 압력 제어가 가능한 스테인리스강 니들 밸브가 았습니다. 표준 또는 컴팩트 디자인으로 공급 가능합니다.

5-밸브 매니폴드, 계기

5-밸브 매니폴드, 계기

5-밸브 매니폴드에는 정밀한 압력 제어가 가능한 스테인리스강 니들 밸브가 있습니다. 표준 또는 컴팩트 디자인으로 공급 가능합니다. 

스트림 선택

스트림 선택

탁월한 내식성이 필요한 프로세스 분석기 애플리케이션용 Swagelok 컴팩트 스트림 선택기 시스템을 알아보십시오.

스페어 부품 및 액세서리

스페어 부품 및 액세서리

V 시리즈 매니폴드용 스테인리스강 마운팅 브라켓으로 확실한 연결 및 기능을 보장하십시오.

Ventilblöcke—Kataloge

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Druckstufen, Auslegungstemperaturen, Optionen und Zubehör.

Swagelok (C<sub>v</sub>)-Rechner zur Berechnung des Durchflusskoeffizienten für Ventile

Berechnung der Durchflussmenge für die Ventilauswahl

Mit unserem Cv-Rechner finden Sie die richtige Ventilgröße für Ihre Anforderungen.

Cv-Rechner nutzen

Ressourcenzentrum

Ventilauswahl für Probenahmesysteme
Tipps zur richtigen Auswahl von Ventilen für industrielle Fluidsysteme

Erfahren Sie mehr über die praktische STAMPED-Methode und wie Sie die idealen Ventile für Ihr Fluid- oder Probenahmesystem auswählen.

Wie sich flüchtige Emissionen in chemischen Anlagen und Raffinerien reduzieren lassen
Wie Sie kostspielige flüchtige Emissionen mithilfe von zertifizierten Ventilen reduzieren

In chemischen Anlagen und Erdölraffinerien stellen flüchtige Emissionen ein immer größeres Problem dar. Mit entsprechend zertifizierten Ventilen für geringe flüchtige Emissionen können Sie Ihren Betrieb schützen und Ihre Profitabilität optimieren. In diesem Beitrag stellen wir diese Ventile vor und gehen darauf ein, wie sie getestet werden und welche Vorteile sie bieten.

Absperrventile in industriellen Fluidsystemen
Was Sie bei der Isolierung industrieller Fluidsysteme mit Absperrventilen beachten müssen

Für die Sicherheit industrieller Fluidsysteme ist es unerlässlich, dass Rohrleitungen vor der Aufnahme von Wartungsarbeiten isoliert werden. Die Installation von zwei Absperrventilen stellt eine der sichersten Möglichkeiten dar, um Rohrleitungen in Fluidsystemen zu isolieren. Erfahren Sie, wie Sie Ihr System richtig konfigurieren.

Montage eines ALD20-UHP-Ventils von Swagelok für den Reinraumeinsatz in der Halbleiterindustrie
Kleines Ventil mit großer Wirkung: Warum ein neues Ventil die Halbleiterproduktion verändern könnte

Erfahren Sie mehr darüber, wie die neueste Innovation in der ALD-Ventiltechnologie neue Möglichkeiten für Hersteller modernster Halbleiter schafft.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.