Válvulas de fuelle — Actuadores Neumáticos
Válvulas disponibles con estas especificaciones:
- 6 mm (1/4 a 1/2 pulg)
- –40°C (–40°F) a 204°C (400°F)
- Acero inoxidable 316
- 165 bar (2400 psig) a 241 bar (3500 psig)
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
벨로우즈 밸브 — 공압식 액츄에이터 — 평상시 닫힘
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-4BK-1C-K10 - - - - - SS-8BK-1C-K10 - - - - - SS-BN8-C-K10 - - - - -
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas