Outils de sertissage Swagelok®
Nos outils de sertissage sont conçus pour simplifier l’installation des raccords pour tubes Swagelok. Ces outils présertissent les bagues sur les tubes, ce qui facilite l’installation dans des espaces exigus et accélère le processus lorsque le nombre de raccords Swagelok à monter est important.
Demander un complément d’informationLes outils de sertissage Swagelok vous aident à raccorder des tubes avec efficacité pour un résultat d’une grande fiabilité dans des applications exigeantes. Swagelok propose plusieurs outils de sertissage différents qui simplifient l’installation des raccords pour tubes.
페럴 장착기 카테고리

マルチヘッド・スウェージング・ユニット、MHSUシリーズ
Swagelok®ハイドロリック・スウェージング・ユニット(MHSU)を使用して、取り付け前にフェルールをチューブに予備締めすると、取り付け時間を短縮し、かつオペレーターのミスを減らすことができます。

대용량 페럴 장착기, HVSU 시리즈
Swagelok®高性能スウェージング・ユニット(HVSU)を使用すると、Swagelokナット&フェルールをステンレス鋼チューブに容易に予備締めすることができます。
Catalogues des outils de sertissage
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
■ Swagelokチューブ継手のフェルールをチューブに予備締め/■ 組み立てや取り付けに要する時間を短縮/■ プロセス制御を向上/■ 挿入されたチューブが適切に装着されると、自動的に予備締めプロセスを開始/■ ストローク制限ツールで過度の締め付けを防止/■ ゲージ・キット(オプション、サイズ:1/4 インチおよび6 mm)/■ 高い耐久性/■ チューブ継手サイズの切り替えが容易-サイズ変更の際のツール不要/■ サイクル・カウンターにより、予防保全をサポート
■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから2 インチまで、2 mmから50 mmまで/■ ゲージによる一貫した締め付け度の確認が可能(初回取り付け時)/■ 取り外しや再取り付けが容易/■ 各種材質、多様な形状/■ 高い信頼性と性能

Les avantages du raccord pour tube Swagelok®
Avec une conception qui a fait ses preuves et une fabrication précise à partir de matières premières de qualité supérieure, les raccords pour tubes Swagelok sauront répondre à vos plus hautes attentes en matière de sécurité et de fiabilité.
Découvrir les avantagesLes ressources de Swagelok sélectionnées pour vous

Utilisation de l’unité de sertissage multitêtes Swagelok®
Apprenez à utiliser un outil de sertissage hydraulique à têtes multiples (MHSU) Swagelok pour présertir un jeu de bagues sur des tailles de tube spécifiques.

Trouver l’outil adapté à chaque tâche : points à prendre en compte pour équiper les usines
Quels sont les outils et le matériel que les opérateurs et les techniciens doivent toujours avoir à portée de main ? Qu’il s’agisse d’un système de soudure orbitale sophistiqué ou d’un simple outil pour ébavurer les tubes, chaque raccordement nécessite certains outils indispensables qu’une usine a tout intérêt à posséder.

시스템 누설을 방지하는 방법: 적절한 튜브 준비의 중요성
성공적인 튜브 피팅은 여러 기준에 따라 다르지만 가장 중요한 요소 하나는 설치 전 적절한 튜브 준비입니다. 손상되거나 끝말림이 있거나 부적절하게 절단된 튜브를 피함으로써 비용이 많이 들거나 위험할 수 있는 누설을 방지하는 방법을 알아보십시오.

사례 연구: Swagelok은 튜브 벤딩 솔루션을 통해 Green Alternative Systems의 인건비 절감을 지원합니다.
Swagelok이 인건비를 절감할 수 있는 방법을 테스트하도록 지원함에 따라, Green Alternative Systems(GAS)는 생산 시간을 75% 감축하여 인건비를 연간 $224,000 절감할 수 있었습니다. 이러한 협력 관계가 수익성을 어떻게 개선했는지 자세히 알아보십시오.