text.skipToContent text.skipToNavigation

Sealants — Pipe Thread Sealants — PTFE Tape

Please select options to configure your product to see prices or add it to your cart.
Clear All
Clear All

Catalogs

Sealants — Pipe Thread Sealants — PTFE Tape
Seal connections with the complete line of Swagelok pipe thread sealants, formulated for a range of chemicals in a variety of applications.

Similar Products

Part #
Container Size
Temperature Range
Body Material
Tube OD
Tube Wall Gauge
MS-STR-4 1/4 x 576 дюймов (6,4 x 1463 см) Температура до 450 °F (232 °C) - - - View Product
MS-STR-8 1/2 x 288 дюймов (12,7 x 732 см) Температура до 450 °F (232 °C) - - - View Product

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.