text.skipToContent text.skipToNavigation
Racores para tubo Swagelok

Racores para Tubo y Adaptadores Swagelok®

Reduzca las fugas y los tiempos de parada con los racores para tubo de doble férula que proporcionan un cierre estanco, un agarre superior del tubo y resistencia a las vibraciones tras repetidas reutilizaciones.

Racores para tubo | Fáciles de instalar, ayudan a reducir la fatiga del instalador.
Adaptadores para tubo | Diversifican las conexiones y ayudan a eliminar los difíciles problemas de alineación.

Vea Todos los Racores para Tubo y Adaptadores

Los racores Swagelok superan a los demás en la reducción del riesgo de fugas y paradas costosas en muchas industrias. El avanzado diseño de la férula trasera aísla el punto de máxima tensión para resistir la vibración, el doblado y la deflexión, mientras que el proceso patentado de carburización aporta mayor solidez sin sacrificar la resistencia a la corrosión. Fáciles de instalar y reutilizar, los racores Swagelok requieren menos esfuerzo que otras alternativas.

Los racores para tubo y adaptadores están disponibles en distintas aleaciones para asegurar la compatibilidad química, y además se ofrece formación impartida por expertos para su correcta instalación. Los adaptadores a tubo Swagelok se pueden utilizar con cualquier otro racor Swagelok, eliminando la necesidad de tener en stock codos y tes especiales. Los racores Swagelok de acero inoxidable utilizados con tubo de acero inoxidable 316 y aleación de acero inoxidable 316 Ti, han sido probados según los requisitos de ECE R110 y también están disponibles con certificado EC-79. Swagelok tiene disponibles racores que cumplen los requisitos metalúrgicos de NACE MR0175/ISO 15156 y MR0103 También, los racores fabricados con la aleación 2507 y 6MO cumplen de forma estándar las normas NORSOK M-630 y M-650.

Especialistas Locales

チューブ継手/アダプターのカテゴリー

おすコネクター

おすコネクター

おすコネクター・チューブ継手は振動疲労に強く、漏れの無いシールを形成します。さまざまな材質、サイズ、形状を選ぶことができます。

めすコネクター

めすコネクター

めすコネクター・チューブ継手は振動疲労に強く、漏れの無いシールを形成します。さまざまな材質、サイズ、形状を選ぶことができます。

キャップ/プラグ

キャップ/プラグ

チューブ継手のキャップ/プラグを使用すると、幅広いアプリケーションにおいて漏れなくシールし、システムの安全性を高めることができます。さまざまな材質やサイズを選ぶことができます。

スペアー・パーツ/アクセサリー

スペアー・パーツ/アクセサリー

チューブ継手の交換用部品/アクセサリー(フロント・フェルール、バック・フェルール、ナット、ガスケット、Oリング、ギャップ検査ゲージ、レンチなど)を幅広く取り揃えています。

ゼロ・ボリューム・レデューサー

ゼロ・ボリューム・レデューサー

チューブ継手ゼロ・ボリューム型レデューサーを使用すると、産業用流体システム全体の効率を高めることができます。

チューブ・アダプター

チューブ・アダプター

チューブ・アダプター(ストレート、エルボー、ティー)を使用すると、Swagelok®チューブ継手とその他のさまざまなタイプのエンド・コネクションと接続することができます。

バルクヘッド

バルクヘッド

バルクヘッド・チューブ継手/アダプター継手を使用すると、隔壁用途にてチューブを接続することができます。アプリケーションに合わせて、さまざまなサイズやエンド・コネクションを選ぶことができます。

フュージブル・チューブ・アダプター

フュージブル・チューブ・アダプター

フュージブル・チューブ・アダプター継手は、所定の温度に達すると圧力を大気中に解放することで、産業用流体システム全体の安全性を高めます。

ポート・コネクター

ポート・コネクター

Swagelok®ポート・コネクターで継手同士を接続することができ、取り付け時にゲージによる一貫した締め付け度の確認が可能で、取り外しや再取り付けが容易です。

マッド・ドーバー

マッド・ドーバー

マッド・ドーバー継手(ベント・プロテクター)にはメッシュ・ワイヤー・スクリーンが付いているため、虫などの異物混入によるシステムの詰まりや損傷を防止します。

ユニオン

ユニオン

チューブ継手ユニオン(ストレート、エルボー、ティー、クロス)は振動疲労に強く、チューブをしっかりと接続します。さまざまな材質やサイズを選ぶことができます。

レデューサー

レデューサー

チューブ継手レデューサー(ストレート、ティー)は容易に取り付けることができ、ゲージによる一貫した締め付け度の確認が可能です。さまざまな材質を選ぶことができます。

ロー・デッド・ボリューム ユニオン

ロー・デッド・ボリューム ユニオン

Swagelok®ロー・デッド・ボリューム型チューブ継手を使用すると、過酷な環境においても産業用流体システム全体の効率を高めることができます。

差し込み溶接継手

差し込み溶接継手

差し込み溶接チューブ継手を使用すると、小口径流体システムにおいてアライメント(位置合わせ)を適切に行うことができます。さまざまなサイズや形状を選ぶことができ、幅広いアプリケーションに適合します。

Catálogos de Racores para Tubo Galgables y Adaptadores

Disponibles en tamaños de tubo de 2 a 50 mm y de 1/16 a 2 pulg. y en una gran variedad de configuraciones, los racores para tubo Swagelok se fabrican en diversidad de materiales para ofrecer una resistencia superior a la corrosión en muchas aplicaciones, incluyendo procesos químicos y gases sulfurosos. Consulte información detallada sobre el producto, incluidos los materiales de construcción, las presiones nominales y las temperaturas, las opciones, herramientas y accesorios e instrucciones de instalación en la documentación del producto que se ofrece aquí.

Sistema de fluidos con racores estancos Swagelok<sup>®</sup>

Ver los Accesorios de Media y Alta Presión

¿Busca racores que puedan soportar presiones superiores a 11.000 psi? Conozca nuestros racores para tubo de media presión serie FK, diseñados para aplicaciones hasta 1551 bar (22.500 psi) y nuestros accesorios de cono y rosca para aplicaciones hasta 4134 bar (60.000 psi).

Encuentre Mayores Rangos de Presión

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Racores para tubo Swagelok roscados
Introducción a los Racores: Identificación del Tamaño y Paso de la Rosca

Hasta para los profesionales más experimentados puede ser difícil identificar roscas. El director de producto Andy Hitchcock describe cómo identificar el tamaño y paso de las roscas de los racores con un calibre, una galga para roscas y la guía de identificación de roscas.

石油掘削装置の作業員
圧縮継手による中圧オイル/ガス・アプリケーションの最適化

中圧オイル/ガス・アプリケーションのトップサイド設備では、従来のコーン&スレッド接続よりも圧縮継手の方が取り付けスピードやパフォーマンスにおいて優れていることを紹介します。

スウェージロック製品で構築した流体システムを使用する瀋陽ブロワー・ワークス・グループの従業員
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ、安全性と信頼性の向上を実現

瀋陽ブロワー・ワークス・グループ・コーポレーションは、スウェージロック上海のサポートによって、顧客のアプリケーションの一貫性、信頼性、コスト削減を実現したばかりか、自社の安全性および生産効率も向上させることができました。

Swagelokチューブ・アダプターでアライメント(位置合わせ)の問題を解消する
チューブ・アダプターでアライメント(位置合わせ)の問題を解消する

チューブ・アダプターを使用することで、難しいアライメント(位置合わせ)の問題を解消し、在庫を削減することができます。Swagelok®チューブ・アダプターを使用して、アライメントの問題を解決し、漏れの無いシールを実現する方法を動画でご覧ください。

Swagelokチューブ継手/チューブ・アダプター

1947年に創業して以来、スウェージロックはあらゆる産業の流体システム・アプリケーションで使用されるチューブ継手技術の発展をリードしてきました。

革新的なチューブ継手について語るスウェージロックの創業者の動画をご覧ください

Swagelokチューブ継手は、誕生から75年以上経った今でも、そのユニークなhinging-colleting機能により、長期にわたって漏れの無い性能を発揮する継手として高い信頼を得ています。メカニカル・グリップ構造を採用し、hinging-colleting機能を使用することで、以下の3つのポイントにおいて最適なパフォーマンスを実現します:

チューブ・グリップ

Hinging-colleting機能により、チューブへの密着性やグリップ性能が向上します

ガス・シール

フロント・フェルールの研磨作用により、チューブおよびボディ・テーパー面に集中的に接触するゾーンが形成されるため、更に強力なシールが実現します。

耐振性

Hinging-colleting機能により、より効果的にチューブ・グリップ部の応力上昇を分散させることで、曲げ、たわみ、振動にも耐えることができます。

swagelok tube fitting design

Swagelok®チューブ継手のデザイン

サイズが1/4~1 インチ、6~25 mmのステンレス鋼製Swagelokチューブ継手には、アドバンス・バック・フェルール構造によるhinging-colleting機能を標準採用しており、漏れのないチューブ接続を確実に行うことができます。これらのサイズの継手では、表面硬化処理(特許)を行い、くぼみ付きのなだらかな独自の形状(特許)を備えたSwagelokバック・フェルールを使用しています。Hinging-colleting機能付きのバック・フェルールにより、トラディショナルSwagelokチューブ継手のフェルールの優れた性能を更に高めています。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。