text.skipToContent text.skipToNavigation
Hose Tag and Hose Cutter

Swagelok® Hose and Flexible Tubing Spare Parts and Accessories

Swagelok hose and flexible tubing spare parts and accessories help with tasks such as preparing for installation, supporting hose in your system, and providing additional protection from system conditions.

View Spare Parts and Accessories

Swagelok offers a variety of spare parts and accessories for industrial hoses, helping customers make sure they have access to suitable materials for their applications and can carry out effective installations.

  • Swagelok cutting tools for hose and soft tubing can be used to cleanly cut nylon, polyethylene, and rubber hoses, as well as vinyl or PFA tubing to the desired length for field assembly
  • Groove cutters allow efficient assembly of nylon and polyethylene tubing
  • Dependable, adjustable hose clamps and hose tags are also available
  • A variety of hose covers are available to provide extra protection, including fire jackets, thermosleeves, armor guards, spiral guards, 316 SS material, and spring guards
  • Our hose insulation is made with low thermal conductivity aerogel and is rated for continuous hose surface temperature use from –60°C (–76°F) up to 125°C (257°F)

Have questions about hose and flexible tubing accessories?

Contact Local Specialists

Категории запасных частей и вспомогательных принадлежностей для шлангов и гибких трубок

Инструменты для прорезания канавок

Инструменты для прорезания канавок

С помощью приспособления для прорезания канавок можно эффективно собирать нейлоновые и полиэтиленовые трубки для ваших задач.

Шланговые хомуты

Шланговые хомуты

Swagelok 호스 및 플렉시블 튜빙용 고품질 호스 클램프를 찾아보십시오. 확실한 연결을 보장하는 Swagelok의 신뢰성, 내구성 높은 예비 부품을 찾아보십시오.

호스 단열

호스 단열

호스 단열 옵션을 사용하여 시스템 유체를 원하는 온도에서 호스 내에 유지할 수 있습니다.

호스 절단기

호스 절단기

내구성 높은 Swagelok 호스 및 PFA 튜빙용 호스 커터를 찾아보십시오. 정밀하고 효율적인 호스 절단을 지원하는 Swagelok 고품질 공구를 알아보십시오.

호스 커버

호스 커버

꺽임, 마모, 부식, 극한의 유체 온도, UV 광선의 영향으로부터 추가적인 보호를 제공하는 다양한 호스 커버를 선택할 수 있습니다.

Каталоги шлангов и гибких трубок

Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Инженер Swagelok по управлению состоянием шлангов

Сервисы по обследованию шлангов Swagelok®

Подробности оптимального выбора шлангов, их монтажа, процедур осмотра и техобслуживания с целью увеличения срока службы, улучшения рабочих характеристики, а также снижения сопутствующих затрат.

Подробности управления состоянием шлангов

Ресурсы Swagelok специально для вас

Шланги и гибкие трубки Swagelok
3 шага к безопасной эксплуатации шлангов и снижению производственных издержек

Во время планового техобслуживания на заводе безопасной эксплуатации промышленных шлангов обычно не придается большого значения. Контроль состояния шлангов требуется выполнять должным образом, поскольку утечки и износ могут подвергнуть ваше предприятие риску. Ознакомьтесь с рекомендациями, как избежать опасных ситуаций и сократить издержки на предприятии.

Техобслуживание промышленных шлангов
Как план технического обслуживания промышленных шлангов позволит сэкономить значительные финансовые средства

Если знать, когда следует заменять промышленные шланги, можно сэкономить значительные средства на эксплуатационных расходах своего предприятия. Узнайте, как оценить свои системы и разработать план профилактического обслуживания для управления состоянием шлангов.

рекомендации по выбору материала сменных промышленных шлангов
Замена промышленных шлангов: Материалы центральной трубки

При выборе промышленного шланга начните с центральной трубки, а именно внутреннего слоя шланга. Информация о материалах центральной трубки и конструкции стенок, предоставленная экспертами Swagelok, поможет вам подобрать идеальный шланг для вашей области применения.

Типы армирующих слоев промышленного шланга
Как выбрать наиболее подходящий армирующий слой для шланга

Промышленные шланги обычно имеют критически важные армирующие слои, влияющие на их долговечность и технические характеристики. Узнайте о разных типах армирующих слоев, а также лучшем выборе для разных жидкостных и газовых систем.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.