Raccords VCR® à étanchéité de surface avec joint métallique — Connecteurs femelles
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Raccords VCR® à étanchéité de surface avec joint métallique — Connecteurs femelles — Прямые
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-2-VCR-7-4VCRF Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/4 дюйма Торцевое уплотнение VCR® с металлической прокладкой и внутр. резьбой SS-4-VCR-7-2 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT SS-4-VCR-7-2VCRF Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/8 дюйма Торцевое уплотнение VCR® с металлической прокладкой и внутр. резьбой SS-4-VCR-7-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT SS-4-VCR-7-8VCRF Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/2 дюйма Торцевое уплотнение VCR® с металлической прокладкой и внутр. резьбой SS-8-VCR-7-4VCRF Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/4 дюйма Торцевое уплотнение VCR® с металлической прокладкой и внутр. резьбой SS-8-VCR-7-6 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT SS-8-VCR-7-8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT SS-12-VCR-7-12 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires