text.skipToContent text.skipToNavigation

プッシュ・オン式多目的ホース・エンド・コネクション、1/2 インチ・サイズ ステンレス鋼製 NPTおねじ、ホース・サイズ:1/2 インチ

Referencia #: SS-PB8-PM8

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero Inoxidable
Tamaño conexión 1 1/2 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT macho
Material de la conexión final Acero inoxidable 316
Tamaño de la Manguera 1/2 pulg.
eClass (4.1) 37110306
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 37119200
eClass (6.1) 37119200
eClass (10.1) 37119200
UNSPSC (4.03) 27121707
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 39120000
Conexiones finales

Las conexiones finales para una variedad de manguera y tubo flexible Swagelok facilitan la instalación en campo. La selección incluye racores Swagelok, adaptadores a tubo Swagelok, accesorios NPT macho, accesorios con rosca cónica ISO/BSP macho y uniones.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

プッシュ・オン式多目的ホース・エンド・コネクション、1/2 インチ・サイズ ステンレス鋼製 NPTおねじ、ホース・サイズ:1/2 インチ

Referencia #: SS-PB8-PM8
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Conexiones finales
Las conexiones finales para una variedad de manguera y tubo flexible Swagelok facilitan la instalación en campo. La selección incluye racores Swagelok, adaptadores a tubo Swagelok, accesorios NPT macho, accesorios con rosca cónica ISO/BSP macho y uniones.

Especificaciones

SS-PB8-PM8 — プッシュ・オン式多目的ホース・エンド・コネクション、1/2 インチ・サイズ ステンレス鋼製 NPTおねじ、ホース・サイズ:1/2 インチ

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero Inoxidable
Tamaño conexión 1 1/2 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT macho
Material de la conexión final Acero inoxidable 316
Tamaño de la Manguera 1/2 pulg.
eClass (4.1) 37110306
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 37119200
eClass (6.1) 37119200
eClass (10.1) 37119200
UNSPSC (4.03) 27121707
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 39120000
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-PB12-PM12 Латунь 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - Ver producto
B-PB12-TA12 Латунь 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® - - Ver producto
B-PB4-MT4 Латунь 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO - - Ver producto
B-PB4-PM4 Латунь 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - Ver producto
B-PB4-TA4 Латунь 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® - - Ver producto
B-PB6-MT6 Латунь 3/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO - - Ver producto
B-PB6-PM4 Латунь 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - Ver producto
B-PB6-PM6 Латунь 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - Ver producto
B-PB6-TA6 Латунь 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® - - Ver producto
B-PB6-TM10 Латунь 10 мм Трубный переходник Swagelok® - - Ver producto
B-PB8-PM8 Латунь 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT - - Ver producto
B-PB8-TA8 Латунь 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® - - Ver producto
B-PB8-TM12 Messing 12 mm Swagelok® Rohrstutzen - - Ver producto
SS-PB12-PM12 Edelstahl 3/4 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-PB12-TA12 Edelstahl 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - Ver producto
SS-PB16-TA16 Edelstahl 1 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - Ver producto
SS-PB4-6 Edelstahl 1/4 Zoll Einsatz für Push-On-Mehrzweckschlauch - - Ver producto
SS-PB4-MT4 Edelstahl 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - Ver producto
SS-PB4-PM4 Edelstahl 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-PB4-SL4 Edelstahl 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-PB4-TA4 Edelstahl 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - Ver producto
SS-PB4-TM6 Edelstahl 6 mm Swagelok® Rohrstutzen - - Ver producto
SS-PB4-TM8 Edelstahl 8 mm Swagelok® Rohrstutzen - - Ver producto
SS-PB6-6 Edelstahl 3/8 Zoll Einsatz für Push-On-Mehrzweckschlauch - - Ver producto
SS-PB6-MT6 Edelstahl 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - Ver producto
SS-PB6-PM4 Edelstahl 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-PB6-PM6 Edelstahl 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-PB6-SL6 Edelstahl 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-PB6-TA4 Edelstahl 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - Ver producto
SS-PB6-TA6 Edelstahl 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - Ver producto
SS-PB6-TA8 Edelstahl 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - Ver producto
SS-PB6-TM10 Edelstahl 10 mm Swagelok® Rohrstutzen - - Ver producto
SS-PB6-TM8 Edelstahl 8 mm Swagelok® Rohrstutzen - - Ver producto
SS-PB8-6 Edelstahl 1/2 Zoll Einsatz für Push-On-Mehrzweckschlauch - - Ver producto
SS-PB8-MT8 Edelstahl 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - Ver producto
SS-PB8-SL8 Acero Inoxidable 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-PB8-TA8 Acero Inoxidable 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
SS-PB8-TM12 Acero Inoxidable 12 mm Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.