text.skipToContent text.skipToNavigation

Шток быстроразъемного соединения для КИП из нерж. стали без клапана, Cv 0,3, трубный обжимной фитинг Swagelok 1/4 дюйма, зеленая кодировка

型番: SS-QC4-S-400K3

仕様

属性
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/4 インチ
コネクション1 タイプ Swagelok®チューブ継手
最大Cv 0.3 - 標準ボディ、またはリバース・フロー型ボディと接続する場合0.4 - フル・フロー型ボディと接続する場合
潤滑剤 コンポーネントに潤滑剤の塗布なし
Oリング材質 フルオロカーボンFKM
最高使用圧力(最高温度での接続時) 250 PSIG @ 400°F/17.2 BAR @ 204℃
最高使用圧力(室温での接続時) 3000 PSIG @ 70°F/206 BAR @ 21℃
シリーズ QC4
特殊用スリーブ キー付きスリーブ(グリーン)
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
ステム

迅速かつ容易に接続可能なSwagelokクイック・コネクツは、接続が頻繁に行われ、かつ空気混入量やスピリッジ(流体流出量)を最小限に抑える必要がある用途に適しています。

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

Шток быстроразъемного соединения для КИП из нерж. стали без клапана, Cv 0,3, трубный обжимной фитинг Swagelok 1/4 дюйма, зеленая кодировка

型番: SS-QC4-S-400K3
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

ステム
迅速かつ容易に接続可能なSwagelokクイック・コネクツは、接続が頻繁に行われ、かつ空気混入量やスピリッジ(流体流出量)を最小限に抑える必要がある用途に適しています。

仕様

SS-QC4-S-400K3 — Шток быстроразъемного соединения для КИП из нерж. стали без клапана, Cv 0,3, трубный обжимной фитинг Swagelok 1/4 дюйма, зеленая кодировка

属性
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/4 インチ
コネクション1 タイプ Swagelok®チューブ継手
最大Cv 0.3 - 標準ボディ、またはリバース・フロー型ボディと接続する場合0.4 - フル・フロー型ボディと接続する場合
潤滑剤 コンポーネントに潤滑剤の塗布なし
Oリング材質 フルオロカーボンFKM
最高使用圧力(最高温度での接続時) 250 PSIG @ 400°F/17.2 BAR @ 204℃
最高使用圧力(室温での接続時) 3000 PSIG @ 70°F/206 BAR @ 21℃
シリーズ QC4
特殊用スリーブ キー付きスリーブ(グリーン)
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
B-QC4-S-2PM Латунь 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - 製品を見る
B-QC4-S-400 Латунь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - 製品を見る
B-QC4-S-400K1 Латунь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - 製品を見る
B-QC4-S-400K3 Латунь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - 製品を見る
B-QC4-S-4PF Латунь 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - 製品を見る
B-QC4-S-4PM Латунь 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - 製品を見る
B-QC4-S-6M0 Латунь 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - 製品を見る
B-QC6-S-4PF Латунь 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - 製品を見る
B-QC6-S-4PM Латунь 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - 製品を見る
B-QC6-S-600 Латунь 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - 製品を見る
SS-QC4-S-200 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - 製品を見る
SS-QC4-S-2PF Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT - - 製品を見る
SS-QC4-S-2PM Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - 製品を見る
SS-QC4-S-400 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - 製品を見る
SS-QC4-S-400K1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - 製品を見る
SS-QC4-S-400K2 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - 製品を見る
SS-QC4-S-400K4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - 製品を見る
SS-QC4-S-400K5 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - 製品を見る
SS-QC4-S-4FT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO - - 製品を見る
SS-QC4-S-4MT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO - - 製品を見る
SS-QC4-S-4PF Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - 製品を見る
SS-QC4-S-4PM Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - 製品を見る
SS-QC4-S-4PMK2 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - 製品を見る
SS-QC4-S-6M0 Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - 製品を見る
SS-QC6-S-10M0 Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - 製品を見る
SS-QC6-S-4PF Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - 製品を見る
SS-QC6-S-4PM Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - 製品を見る
SS-QC6-S-600 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - 製品を見る
SS-QC6-S-6PF Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT - - 製品を見る
SS-QC6-S-6PM Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - 製品を見る
SS-QC8-S-12M0 Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - 製品を見る
SS-QC8-S-810 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - 製品を見る
SS-QC8-S-8PF Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT - - 製品を見る
SS-QC8-S-8PM Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT - - 製品を見る

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。