text.skipToContent text.skipToNavigation

Tapón para tubo de acero inox. 316, 20 mm OD

부품 번호: SS-20M0-C

사양

속성 값
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Taladrado pasante No
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 20 mm
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560207
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37019190
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142607
UNSPSC (11.0501) 40142607
UNSPSC (13.0601) 40183104
UNSPSC (15.1) 40183104
UNSPSC (17.1001) 40183104
Tapones para tubo

Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

경고: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Tapón para tubo de acero inox. 316, 20 mm OD

부품 번호: SS-20M0-C
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

Tapones para tubo
Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.

사양

SS-20M0-C — Tapón para tubo de acero inox. 316, 20 mm OD

속성 값
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Taladrado pasante No
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 20 mm
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560207
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37019190
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142607
UNSPSC (11.0501) 40142607
UNSPSC (13.0601) 40183104
UNSPSC (15.1) 40183104
UNSPSC (17.1001) 40183104
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
2507-400-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
2507-600-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
2507-810-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
6MO-400-C 6-Moly 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
6MO-810-C 6-moly 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® - - 제품 보기
B-100-C Laiton 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
B-1010-C Laiton 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
B-200-C Laiton 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
B-400-C Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
B-600-C Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
B-810-C Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
PFA-420-C PFA 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-100-C Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-1010-C Acier inoxydable 316 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-10M0-C 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-1210-C 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-12M0-C 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-14M0-C 316ステンレス鋼 14 mm Swagelok® チューブ継手 - - 제품 보기
SS-15M0-C 316 ステンレス鋼 15 mm Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-1610-C 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-16M0-C 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-18M0-C 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-2000-C 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-200-C 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-22M0-C 316 ステンレス鋼 22 mm Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-2400-C 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-25M0-C 316 ステンレス鋼 25 mm Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-300-C 316 ステンレス鋼 3/16 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-3200-C 316 ステンレス鋼 2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-3M0-C 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-400-C 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-4M0-C 316 ステンレス鋼 4 mm Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-500-C 316 ステンレス鋼 5/16 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-600-C 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-6M0-C 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-810-C 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-8M0-C 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.