FJ 系列软管是一种通用 316L 不锈钢内层波纹内管,304 不锈钢单编织层提高了软管承压能力,还可选配 316L 不锈钢编织以提高耐腐蚀性。波纹内管具有灵活性并防止扭结。
FJ 系列软管的尺寸范围为 1/4 至 2 英寸,工作压力为真空至 1600 psig (110 bar),并有多种符合 ASME 锅炉和压力容器规范第 IX 节的焊接端接,因此可满足各种系统的需要。柔性金属软管组件可提供其他选件,包括软管外层、软管标签和额外的氦气泄漏测试。
规格
材料 | 内管: 316L 波纹管 不锈钢 加强:304 SS 编织 端接:316 SS |
公称软管尺寸 | 1/4 至 2 in. |
工作压力 | 真空至 1600 psig (110 bar) |
温度范围 | –325 至 800°F(–200 至 426°C) |
端接 | 世伟洛克卡套管接头、世伟洛克卡套管转换接头、NPT 接头、VCR® 金属垫片面密封接头、内螺纹 VCO® O 型圈面密封接头、SAE 37° (JIC) 内螺纹旋转接头、卡套管对焊 |
软管和柔性卡套管样本
查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。
Innenschlauchwerkstoffe aus Metall, PTFE, PFA, Vinyl, Nylon, Polyethylen und Gummi; Schlauchnenngrößen 1/8 bis 2 Zoll; Vielzahl von zölligen und metrischen Endanschlüssen; Speziallängen sind erhältlich; Optionale Umhüllungen, Kennzeichnungen und Prüfungen

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

提高软管安全性并降低工厂成本的三个步骤
在工厂定期维护期间,人们通常不太重视工业软管的安全性。软管得到应有的重视是很重要的—泄漏和磨损会使您的设施暴露在风险之中。了解避免危险状况同时降低工厂成本的建议。

工业软管维护计划如何为您的工厂节省大笔费用
了解更换工业软管的适当时机可以为您工厂节省大量维护成本。了解如何评估您的系统并制定预防性维护计划以管理软管的生命周期。

工业软管更换:内管材料注意事项
在选择工业软管时,首先要考虑内管—即软管最内层。通过世伟洛克专家提供的内管材料和管壁构造信息,了解如何为您的应用选择理想的软管。

如何选择正确的软管加强
工业软管通常包含有助于延长使用寿命和提高性能的关键加强层。了解不同的加强层类型,以及适合不同流体系统应用的加强层类型。