text.skipToContent text.skipToNavigation
Обратный клапан

Полимерные обратные клапаны Swagelok® сверхвысокой степени чистоты (серия CHP)

Фторполимерные обратные клапаны Swagelok® серии CHP сверхвысокой степени чистоты обеспечивают низкое давление открытия и повторного закрытия, а также содержат соприкасающиеся со средой детали, соответствующие стандарту SEMI F57-0301 для компонентов систем сверхвысокой степени чистоты.

Запросить дополнительную информацию

Наши фторполимерные тарельчатые обратные клапаны серии CHP сверхвысокой степени чистоты без уплотнительных колец предназначены для максимального увеличения расхода и сокращения перепадов давления, они исключают области без потока и обеспечивают надежную герметичность при циклическом температурном воздействии.

  • Конструкция тарелки без уплотнительных колец обеспечивает чистоту эксплуатации, а ее моделированная форма уменьшает турбулентность и перепады давления.
  • Герметизация корпуса со шпунтовой конструкцией обеспечивает надежную герметичность при циклическом температурном воздействии и в системах высокого давления.
  • Пружина из незагрязняющего материала перфторалкокси (PFA) позволяет устанавливать клапан в любом направлении. Жесткий упор не дает пружине полностью сжиматься, позволяя потоку огибать витки пружины для уменьшения скоплений среды.
  • Держатель в корпусе среднего размера предназначен для увеличения потока и сокращения перепадов давления. Конструкция держателя с клеткой открытого типа в корпусе малого размера позволяет регулировать тарелку и исключает области без потока.

Эти клапаны можно устанавливать в любом направлении, они предлагаются с торцевыми соединениями с развальцовкой и мелкой резьбой и торцевыми соединениями Nippon Pillar® Super 300.

Технические характеристики

Рабочее давление До 80 фунтов на кв. дюйм, ман. (5,5 бара)
Температура рабочей среды От 50 до 185 °F (от 10 до 85 °C)
Материал корпуса
Корпус малого размера Модифицир. фторопласт (PTFE)
Корпус среднего размера Перфторалкокси (PFA)
Давление открытия
Корпус малого размера Менее 1,5 фунта на кв. дюйм, ман. (0,11 бара)
Корпус среднего размера Менее 0,9 фунта на кв. дюйм, ман. (0,07 бара)
Давление повторного закрытия До 0,5 фунта на кв. дюйм, ман. (0,04 бара)
Коэффициент расхода До 4,1
Торцевые соединения
Тип С развальцовкой и мелкой резьбой, Nippon Pillar® Super 300
Размер Корпус малого размера: 1/4 и 3/8 дюйма; 6 и 10 мм
Корпус среднего размера: 1/2 и 3/4 дюйма

Каталоги полимерных обратных клапанов серии CHP сверхвысокой степени чистоты

Получите подробную информацию о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Калькулятор коэффициента расхода (C<sub>v</sub>) Swagelok для клапанов

Вычислите расход для правильного подбора ЗРА

Воспользуйтесь нашим калькулятором коэффициента расхода (Cv), чтобы подобрать клапан правильного размера в соответствии с вашими потребностями.

Использовать инструмент

Ресурсы Swagelok специально для вас

Выбор клапанов для пробоотборных жидкостных и газовых систем
Как правильно подобрать клапаны для вашей промышленной жидкостной или газовой системы

Узнайте, как применять на практике метод STAMPED для подбора клапанов, которые лучше всего соответствуют областям применения вашей промышленной жидкостной или газовой либо пробоотборной системы.

Сократите неконтролируемые выбросы в химической и нефтеперерабатывающей отрасли
Минимизируйте затраты в связи с неконтролируемыми выбросами — используйте клапаны с низким уровнем выбросов

Неконтролируемые выбросы — это прогрессирующая проблема в химической и нефтеперерабатывающей отрасли. Сертифицированные клапаны с низким уровнем выбросов могут защитить ваше предприятие и доходы. Узнайте из этой статьи, что это за клапаны, как они испытываются и как они могут вам помочь.

shenyang blower works
Как группа компаний Shenyang Blower Works Group повысила уровень безопасности и надежности

Узнайте, как шанхайское подразделение Swagelok помогло группе компаний SBW обеспечить единообразие, надежность и экономию для клиентов и при этом повысить безопасность и эффективность собственного производства.

этикетка для клапанов и шлангов
Как повысить эффективность программы техобслуживания с помощью этикеток для клапанов и шлангов

Узнайте мнения двух специалистов Swagelok о том, как продуманная маркировка шлангов и клапанов промышленных жидкостных и газовых систем с помощью этикеток помогает упростить техническое обслуживание и свести к минимуму время простоя системы.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.