text.skipToContent text.skipToNavigation
Manifold Swagelok para Instrumentación

Manifolds Swagelok®

Los manifolds Swagelok de dos, tres, cuatro o cinco válvulas se construyen y prueban en fábrica para ofrecer soluciones fiables en aplicaciones críticas de instrumentación. Hay disponibles configuraciones de montaje directo, montaje remoto o sistemas modulares, incluidas versiones con bajas emisiones incontroladas y aleaciones conformes con NACE.

Ver Todos los Manifolds

Los manifolds Swagelok minimizan los puntos potenciales de fuga al integrar varias válvulas en un solo cuerpo. Están diseñados para aplicaciones de presión estática, nivel de líquidos y presión diferencial con diseños de cuerpo en línea tradicionales y compactos utilizados en sistemas de instrumentos, de montaje directo, de montaje remoto y modulares. Los sistemas de selección de corrientes ofrecen una operación de doble cierre y venteo (DBB) en un único módulo compacto. Las versiones incluyen:

  • Manifolds para instrumentación series V, VB y VL de dos, tres y cinco válvulas
  • Manifolds de montaje directo serie VE de dos, tres y cinco válvulas
  • Manifolds de montaje remoto de dos válvulas
  • Sistemas modulares de instrumentación Mod 85
  • Manifolds de montaje directo y remoto de bajas emisiones (Low-E) y sistemas Mod 85 certificados según API 624
  • Sistemas de selección de corrientes serie SSV para aplicaciones de analizadores de proceso (Vea en el vídeo cómo funciona)

El diseño de montaje compacto de los manifolds Swagelok reduce su tamaño y peso, para hacerlos fáciles de instalar y mantener. Los manifolds están disponibles con diversas opciones de materiales del cuerpo, como el acero inoxidable, el acero al carbono y el acero inoxidable dúplex, y materiales para las empaquetaduras, como el PTFE, para una mayor versatilidad del sistema, y el Grafoil®, para temperaturas de servicio superiores.

¿Tiene alguna pregunta sobre los manifolds?

Contacte con los Especialistas Locales

Ventilblöcke — Kategorien

2-fach-Ventilblöcke, Instrumentierung

2-fach-Ventilblöcke, Instrumentierung

Ventilblöcke mit zwei Nadelventilen aus Edelstahl in regulärer und kompakter Ausführung für eine präzise Druckregelung.

3-fach-Ventilblöcke, Instrumentierung

3-fach-Ventilblöcke, Instrumentierung

Ventilblöcke mit drei Nadelventilen aus Edelstahl in regulärer und kompakter Ausführung für eine präzise Druckregelung.

5-fach-Ventilblöcke, Instrumentierung

5-fach-Ventilblöcke, Instrumentierung

Ventilblöcke mit fünf Nadelventilen aus Edelstahl in regulärer und kompakter Ausführung für eine präzise Druckregelung. 

Ersatzteile und Zubehör

Ersatzteile und Zubehör

Montagebügel aus Edelstahl für eine einfache Installation und zuverlässige Funktionalität der Ventilblöcke der Serie S.

Probenauswahl

Probenauswahl

Kompaktes Probenauswahlsystem für prozessanalytische Anwendungen, in denen eine hohe Korrosionsbeständigkeit erforderlich ist.

Catálogos de Manifolds

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, opciones y accesorios.

Calculadora de coeficiente de caudal (C<sub>v</sub>) Swagelok para válvulas

Calcular el Caudal para Seleccionar Las Válvulas Correctas

Utilice nuestra calculadora del coeficiente de caudal de válvulas (Cv) para seleccionar una válvula del tamaño adecuado a sus necesidades.

Utilice la Herramienta

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Selección de válvulas para sistemas de toma de muestra de fluidos
Cómo Seleccionar las Válvulas Adecuadas para los Sistemas de Fluidos Industriales

Vea cómo aplicar el práctico método STAMPED para seleccionar las válvulas más adecuadas para sus aplicaciones de diseño de fluidos industriales o de sistemas de toma de muestra.

화학 및 정유 산업에서 비산 누출 감축
누출 저감(Low-E) 밸브로 비산 누출 비용 최소화

비산 누출은 화학 및 정유 산업에서 점점 더 큰 문제로 대두되고 있습니다. 인증 받은 누출 저감(Low-E) 밸브를 사용하면 시설과 수익성을 보호할 수 있습니다. 이 게시글에서 누출 저감 밸브가 무엇인지, 어떤 테스트를 거치는지, 플랜트에 어떻게 도움이 되는지 알아보십시오.

산업용 유체 시스템의 블록 밸브
블록 밸브로 산업용 유체 시스템을 격리하는 방법

플랜트 안전을 유지하려면 유지보수 작업 전에 산업용 유체 시스템 라인을 격리하는 것이 필수입니다. 유체 시스템 라인을 격리하는 가장 안전한 방법은 블록 밸브 두 개를 설치하는 것입니다. 시스템에 적합한 구성을 설계하는 방법을 알아보십시오.

반도체 산업용 Swagelok ALD20 UHP 밸브의 클린룸 조립 과정
하나의 새로운 밸브, 반도체 제조 기술을 바꿀 수 있는 세 가지 이유

혁신적인 최신 원자층 증착(ALD, Atomic Layer Deposition) 밸브 기술이 어떻게 첨단 기술 반도체 제조 시장을 변화시킬 수 있는지 소개합니다.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.