Swagelok® 용접기 본제
M200 용접기 본체는 사용자 중심의 다국어 터치스크린 제어 기능과 포괄적인 용접 성능 설명서 덕분에 신뢰성 높고 일관적이며 정밀한 오비탈 가스 텅스텐 아크 용접을 지원합니다.
Swagelok® 용접기 본체에 대해 자세히 알아보기Swagelok® 용접기 본체는 Swagelok 용접 시스템 용접 헤드와 호환되며, 최대 출력 용량이 200 A이고, CE, RoHS(EU), CCC(중국), 캐나다 표준을 준수합니다. 이 제품의 고해상도 컬러 터치 스크린은 내구성이 높으며 중국어, 영어, 독일어, 프랑스어, 일본어, 한국어, 러시아어, 스페인어, 스웨덴어를 포함한 다국어를 지원합니다. 또한, 용접 출력 성능의 실시간 모니터링 및 기록을 통해 유용한 정보와 문서 기능을 제공하며, 이는 인쇄하거나 전자적으로 저장할 수 있습니다. 일체형 MFC(Mass Flow Controller)가 OD 실드 가스를 자동으로 제어하므로 외부 유량계가 필요 없습니다.
이 용접기 본체는 용접 공정에 정밀성, 제어 기능, 효율성을 보강하므로, 고순도 환경 또는 벤치탑 애플리케이션에 이상적입니다.
사양
| 전원 입력 | 100~230 V(ac) |
| 전원 출력 | 2~200 A(dc) |
| 사용률(Duty Cycle) / 서비스 등급 | 100% / 100 V/20 A 입력에서 평균 출력 95 A 100% / 115 V/20 A 입력에서 평균 출력 100 A 60% / 200 V/20 A 입력에서 평균 출력 140 A 100% / 230 V/16 A 입력에서 평균 출력 120 A 25% / 230 V/16 A 입력에서 평균 출력 200 A |
| 치수 | 높이 34.3 x 가로 57.9 x 세로 39.4 cm(13.5 x 22.8 x 15.5인치) |
| 무게 | 23.3 kg(51.4 lb) |
더 자세히 알아 보시겠습니까?
용접기 본체 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
Netzteil für zuverlässiges und gleichmäßiges orbitales Wolframschweißen; Maximale Ausgangsleistung von 200 Ampere; Einfach zu bedienender Farb-Touchscreen mit Sprachauswahl; Integrierter Massedurchflussregler - automatische Kontrolle des Schutzgasflusses des AD; Gewicht unter 23 kg (50 lbs); Kompatibel mit den Schweißköpfen der Swagelok Schweißsysteme
오비탈 용접 교육
공인 용접 검사관(CWI)과 공인 용접 강사(CWE)에게 오비탈 용접 원리와 함께 Swagelok® M200 용접 시스템 설정, 운영, 문제 해결 기술을 배울 수 있습니다.
오비탈 용접 교육 돌아보기고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스
신규 용접 인력용 도구
용접 인력 부족이 점차 심해지면서 장래 전 세계 제조업이 어려움에 처할 것이라는 우려가 점차 커지고 있습니다. 자동 오비탈 용접을 도입하면 이 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있지만, 반드시 적절한 교육이 뒤따라야 합니다. 신규 인력을 준비하는 오비탈 용접 프로그램에 어떤 것이 필요한지 알아보십시오.
Immer die passende Ausrüstung zur Hand: Überlegungen zur Auswahl der richtigen Anlagenausstattung
Welche Werkzeuge und Ausrüstungsteile müssen Anlagenbediener und Techniker immer zur Hand haben? Von Orbitalschweißgeräten bis hin zu gängigen Entgratungswerkzeugen für Rohrleitungen gibt es für sämtliche Rohrverbindungsarten einige unabdingliche Werkzeuge und Tools—und eine gute Vorbereitung macht sich schnell bezahlt.
Dem Fachkräftemangel mit einem gut ausgebildeten Team entgegenwirken
In der herstellenden Industrie nähern sich viele langjährige und gut ausgebildete Mitarbeiter dem Rentenalter. Betriebsleiter stehen vor der Aufgabe, weniger erfahrene Mitarbeiter gezielt auszubilden, bevor das Expertenwissen mit dem Mitarbeiter in Ruhestand bzw. gänzlich verloren geht. Erfahren Sie, wie Sie ein effektives Schulungsprogramm rund um das Thema Fluidsysteme aufbauen können.
Verbesserte Laborfunktionalität dank fundierter Fluidsystemexpertise
Erfahren Sie, wie die Fluidsystemexpertise von Swagelok der University of Ottawa dabei geholfen hat, ihre Laborfunktionalität in der Forschungsabteilung „Advanced Research Complex“ zu verbessern, wo sich das einzige Massenspektrometer mit Beschleunigung Kanadas befindet. Mit der Orbitalschweißschulung von Swagelok konnten Präzision und Produktivität in der Werkstatt erhöht werden.