Фильтры Swagelok®
Фильтры Swagelok удаляют жидкие или твердые частицы из промышленных газовых и жидкостных систем, способствуя их надежной работе, получению более стабильный и качественной продукции.
См. фильтрыФильтры Swagelok® играют важную роль в улавливании твердых частиц на критических точках промышленных газовых и жидкостных систем. Устройства помогают не допустить повреждения критически важных компонентов, нарушения точности отбора проб и анализа, попадания некондиционных продуктов в технологические установки, а также другие проблемы, связанные с последующими операциями.
Мы производим высококачественные коалесцирующие фильтры твердых частиц, проходные фильтры твердых частиц, Т-образные фильтры твердых частиц, а также фильтры высокой и сверхвысокой степени чистоты для работы с жидкими и газообразными средами. Наши фильтры для промышленных жидкостных и газовых систем предлагаются с широким выбором материалов фильтрующих элементов и номинальных размеров пор. Если вашей жидкостной или газовой системе нужен надежный механизм фильтрации, чтобы избежать проблем, связанных с загрязнением технологической среды или наличием в ней твердых частиц, выберите фильтры Swagelok.
Узнайте о назначении промышленных и других типах фильтров, местах их установки и рекомендациях по монтажу и обслуживанию.
Хотите получить подробные сведения о выборе фильтров?
Filters Categories
Coalescing Filters
Designed to efficiently filter air and gas streams, these coalescing filters remove liquid aerosols, water, and oil to protect sensitive equipment.
Particulate Filters
Efficiently filters dust, dirt, and rust from liquids and gases. Features replaceable elements for easy maintenance and minimal pressure drop.
Spare Parts and Accessories
Ensure your filtration systems' efficiency and longevity with our high-quality, precision-made replacement parts and accessories.
Ultrahigh-Purity Gas Filters
Engineered for high-purity environments, this filtration system operates at high flow rates and pressures using a high-purity alumina element with 316L stainless steel housing.
Каталоги фильтров
Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Features: Remove system particulate contaminants; Gas and liquid service; 1/8 to 1/2 in. and 3 to 12 mm end connections; Stainless steel and brass materials
Features: Membralox® ceramic filtration technology; Genuine Swagelok® VCR® face seal fittings; Particle removal rating greater than 99.9999999 % at 0.003 µm at maximum flow rate; Flow rates to 2700 std L/min
Features: Coalescing or particle filtration; Designed for on-line process analyzers; Easy element replacement; 1/8 in., 1/4 in., and 6 mm end connections
Технический отдел Swagelok
У компании Swagelok обширная сеть инженеров технического отдела, к которым вы можете обратиться за помощью в поиске и устранении неисправностей, оптимизации ваших жидкостных, газовых, и пробоотборных систем.
Инженеры технического отдела Swagelok. Кто они?Ресурсы Swagelok специально для вас
История успеха реактивного истребителя Lightfoot Defence
Компания Lightfoot Defence, лидер в области технологий охлаждения на военно-промышленных предприятиях, и Swagelok совместно разработали инновационные решения для многоцелевого реактивного истребителя Eurofighter. Узнайте вклад жидкостных и газовых систем Swagelok в создание высокотехнологичного охлаждающего оборудования для Lightfoot.
Drei Regeln für präzise Analyseergebnisse
Erfahren Sie mehr über drei häufige Problemfelder in Probenahmesystemen, die zu ungenauen Analyseergebnissen führen und Sie zudem Zeit und Geld kosten.
Tipps für eine repräsentative Probenahme in der Analysetechnik
In der Analysetechnik ist die Sicherstellung von repräsentativen Proben nicht immer einfach. Erfahren Sie von den Experten von Swagelok, wie Sie häufige Probleme bei der Probenahme erkennen und beseitigen, um jederzeit repräsentative Proben sicherzustellen.
Fragen und Antworten zur analytischen Probennahme mit Mike Frost
Mike Frost, Manager im Bereich Field Engineering bei Swagelok, kennt die Herausforderungen bei der Entnahme analytischer Proben und teilt wertvolle Tipps.