Swagelok® Противоиспарительные регуляторы давления
Поддерживают постоянное давление инертного газа в особых условиях.
Помощь с выбором регуляторовПротивоиспарительные регуляторы Swagelok создают условия для безопасности операторов возле резервуаров хранения опасных веществ. Устройства поддерживают постоянный уровень давления инертных газов в паровом пространстве резервуара, не допуская утечки опасных веществ в атмосферу.
Противоиспарительные регуляторы снижают риски возникновения угрозы безопасности напорных резервуаров.
- Регуляторы серии TBRS пропускают газ в резервуар для поддержания необходимого давления, тем самым не допуская его разрушение при откачке содержимого
- Устройства отводят избыточное давление в систему рекуперации паров, предупреждая аварийные выбросы
Регуляторы обеспечивают точный контроля давления в резервуарах. Для лучшего качества регулировки, на пружинах заданного давления предусмотрена мелкозубчатая резьба. Высокочувствительная мембрана и внешний контур обратной связи также оптимизируют работу регулятора. Устройства рассчитаны на суровые климатические условия: трубки обратной связи, корпуса регулятора и золотника выполнены из нержавеющей стали 316L, что обеспечивает коррозионную стойкость и долговечность эксплуатации.
Технические характеристики
| Материал | Конструкция из нержавеющей стали 316L |
| Размеры торцевых соединений | 1/2, 1 и 2 дюйма |
| Рабочее давление | до 232 psig (16,0 бар ман) |
| Диапазоны регулирования давления | 0,07–0,14 psig (2,0–4,0 дюйма вод. столба, 5–10 мбар) до 0,72–11,6 psig (20–321 дюйм вод. столба, 50–800 мбар) |
| Коэффициент расхода (Cv) | 0,20; 0,30; 1,00 |
| Температура | от 4 до 212°F (от 20 до 100°C) |
Каталоги противоиспарительных регуляторов давления
Найдите исчерпывающие сведения о противоиспарительных регуляторах давления, в том числе материалы конструкции, вспомогательные принадлежности, номинальные значения давления и температуры.
Typen: Druckreduzierung und Dampfrückgewinnung; Werkstoff: Edelstahl 316L; 1/2, 1, 1 1/2 und 2 Zoll Endanschlüsse; Arbeitsdrücke bis zu 16,0 bar (232 psig); Temperaturen von ––20 bis 100°C (4 bis 212°F )
Нужна помощь с выбором подходящего регулятора?
Оцените характеристики испаряющих редукторов в разных условиях эксплуатации с помощью нашего инструмента Regulator Flow Curve Generator.
Поиск подходящего регулятораРесурсы о регуляторах Swagelok
Минимизация эффекта нагнетаемого давления (SPE) в регуляторе
Эффект нагнетаемого давления представляет собой обратную зависимость между значениями давления на входе и выходе регулятора. Узнайте, как минимизировать это явление в регуляторах от экспертов компании Swagelok.
Как тщательные испытания гарантируют надежность работы регулятора
Вы когда-нибудь задавались вопросом, какие испытания проходят изделия, предназначенные для работы в экстремальных условиях? Загляните в лабораторию и узнайте историю разработки промышленных регуляторов серии RHPS для эксплуатации при сверхнизких температурах.
Как выпрямить кривую расхода регулятора, чтобы снизить потери давления
Потеря давления является проблемой для каждого редуктора. Узнайте, как свести к минимуму такой эффект и выпрямить кривую расхода с помощью целого ряда вариантов куполовидных регуляторов.
Применение регулятора для уменьшения временной задержки в аналитической контрольно-измерительной системе
Временную задержку в аналитических системах часто недооценивают или неправильно интерпретируют. Одним из способов уменьшить эту задержку является регулятор, управляемый давлением среды. Изучите приведенные рекомендации, которые помогут узнать, как уменьшить временную задержку в аналитической системе.