Vannes à membrane pour immersion à haute température (série DH) Swagelok®
Conçues spécialement pour les process aux températures élevées, les vannes à membrane immersibles série DH de Swagelok offrent une grande vitesse d’actionnement et restent performantes à haute température.
Demander un complément d’informationLes vannes à membrane pour immersion à haute température série DH de Swagelok® sont conçues pour les applications dans lesquelles la vanne doit être entièrement immergée dans un milieu très pur et très chaud, comme cela est le cas avec les applications de dépôt par couche atomique (ALD) et les systèmes d’alimentation en gaz précurseurs. Ces vannes sont dotées d’un siège en PFA haute pureté entièrement contenu qui est compatible avec de nombreux produits chimiques, résiste au gonflement et empêche les contaminations. Le passage d’écoulement intégralement balayé limite les zones de rétention et maximise le débit.
Des coefficients de débit jusqu’à 0,60, un vaste choix de raccordements de diamètre 1/4 po ou 3/8 po ainsi que des modèles à actionnement pneumatique ou manuel sont disponibles pour répondre aux besoins de toutes sortes de systèmes. L’actionneur « normalement fermé » est capable d’ouvrir ou de fermer la vanne en moins de 5 ms. La vanne fonctionne de manière optimale à une température de 220°C (428°F).
Vous voulez en savoir plus sur les vannes série DH pour immersion à haute température ?
サーマル・イマージョン・ダイヤフラム・バルブのカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
Swagelok thermal-immersion diaphragm valves offer high-speed actuation and are designed for optimum performance at 220 degrees C (428 degrees F) for high-temperature processes.
고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스
산업용 유체 시스템에 적합한 밸브를 선정하는 방법
산업용 유체 혹은 샘플링 시스템 설계 애플리케이션에 가장 적합한 밸브를 선정할 때 유용한 STAMPED 방법을 어떻게 적용하는지 소개합니다.
Q&A: 반도체 제조의 과거와 현재, 그리고 미래
반도체 장비 OEM, 마이크로칩 제조업체, 유체 시스템 솔루션 제공업체가 어떻게 지난 몇십 년 동안 협력을 통해 반도체 시장이 무어의 법칙에 따른 수요를 충족하도록 해왔으며, 이제부터는 어떻게 해야 할 것인지 알아보십시오.
최적의 합금으로 반도체 수율 향상
반도체 제조업체가 어떻게 하면 핵심 유체 시스템 부품에 적절한 합금을 선택하여 종합적인 생산 수율과 장기 수익성을 높일 수 있는지 알아보십시오.
하나의 새로운 밸브, 반도체 제조 기술을 바꿀 수 있는 세 가지 이유
혁신적인 최신 원자층 증착(ALD, Atomic Layer Deposition) 밸브 기술이 어떻게 첨단 기술 반도체 제조 시장을 변화시킬 수 있는지 소개합니다.