text.skipToContent text.skipToNavigation

Быстроразъемные соединения — Полнопроходные быстроразъемные соединения — Корпуса

Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все

Каталоги

Быстроразъемные соединения — Полнопроходные быстроразъемные соединения — Корпуса
Обеспечьте неограниченный расход и удобство техобслуживания с помощью полнопроходных быстроразъемных соединений Swagelok для систем транспортировки, дренажа и вентиляции.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
B-QF12-B-12PF Messing 3/4 Zoll NPT Innengewinde - - Просмотр изделия
B-QF4-B-4PF Messing 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Просмотр изделия
B-QF4-B-4PM Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Просмотр изделия
B-QF8-B-8PF Messing 1/2 Zoll NPT Innengewinde - - Просмотр изделия
SS-QF12-B-1210 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-QF12-B-12PF Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Innengewinde - - Просмотр изделия
SS-QF12-B-12PM Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde - - Просмотр изделия
SS-QF16-B-1610 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-QF16-B-16PF Edelstahl 316 1 Zoll NPT Innengewinde - - Просмотр изделия
SS-QF16-B-16PM Edelstahl 316 1 Zoll NPT Außengewinde - - Просмотр изделия
SS-QF4-B-400 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-QF4-B-4FT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde - - Просмотр изделия
SS-QF4-B-4MS Edelstahl 316 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde - - Просмотр изделия
SS-QF4-B-4MT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - Просмотр изделия
SS-QF4-B-4PF Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Просмотр изделия
SS-QF4-B-4PM Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Просмотр изделия
SS-QF4-B-600 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-QF4-B-6M0 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-QF4-B-6PF Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde - - Просмотр изделия
SS-QF4-B-6PM Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - Просмотр изделия
SS-QF8-B-600 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-QF8-B-6PF Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde - - Просмотр изделия
SS-QF8-B-810 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-QF8-B-8FS Edelstahl 316 1/2 Zoll ISO-/BSP-Parallelinnengewinde - - Просмотр изделия
SS-QF8-B-8MS Edelstahl 316 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde - - Просмотр изделия
SS-QF8-B-8PF Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde - - Просмотр изделия
SS-QF8-B-8PM Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - Просмотр изделия

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.