Swagelok® 球阀和四分之一圈旋塞阀
世伟洛克的球阀和旋塞阀为几乎所有行业提供全面的流体关断解决方案。
球阀 |可靠的关断阀,可以根据您的应用进行选择和配置
旋塞阀 |可靠的低扭矩操作带来经济可靠的关断解决方案
Catégories de vannes à boisseau sphérique et à boisseau cylindrique
Pièces détachées et accessoires
Garantissez les performances et la longévité des vannes à boisseau sphérique et des vannes à boisseau cylindrique quart de tour avec des pièces de rechange et des accessoires de qualité conçus pour une compatibilité optimale avec ces vannes.
Vanne à boisseau cylindrique
Les vannes à boisseau cylindrique Swagelok offrent un actionnement quart de tour à faible couple dans une conception simple et compacte qui assure une fermeture positive de l’écoulement vers l’aval.
Vanne à boisseau sphérique 3 pièces de type tourillon, séries 83 et H83
Les vannes à boisseau sphérique de type tourillon permettent d’obtenir un débit maximal avec un faible couple de manœuvre. La pression de service de ces vannes à 2 ou 3 voies va jusqu’à 689 bar (10 000 psig) et une certification « faibles émissions » selon la norme API 641 est disponible.
Vannes double arrêt et purge pour moyenne pression, série IPT
Assurez une étanchéité parfaite jusqu’à 1380 bar (20 000 psig) avec des vannes double arrêt et purge qui permettent un double isolement.
Vannes à boisseau sphérique de type tourillon pour moyenne pression, série CTB
De conception compacte, les vannes Swagelok® à boisseau sphérique de type tourillon série CTB offrent un faible couple de manœuvre sur un quart de tour et permettent une fermeture complète dans des applications qui mettent en œuvre des pressions moyennes.
Vannes à boisseau sphérique de type tourillon pour moyenne pression, série FKB
Les vannes Swagelok® à boisseau sphérique de type tourillon série FKB offrent un faible couple de manœuvre sur un quart de tour, permettant une fermeture complète.
Vannes à boisseau sphérique monobloc pour instrumentation, séries 40G et 40
Les vannes à boisseau sphérique monobloc pour instrumentation sont idéales pour des applications aux pressions élevées. Fiables et robustes, elles sont proposées avec diverses options d’actionneurs, de passages d’écoulement et de poignées.
Vannes à boisseau sphérique multifonctions, série AFS
Utilisez des vannes à boisseau sphérique en acier inoxydable revêtues de PTFE pour des applications aux pressions et aux débits élevés, y compris avec de l’hydrogène ou du GNC. Actionneurs pneumatiques manuels et conformes à la norme ISO 5211.
Vannes à boisseau sphérique multifonctions, série SK
De conception compacte, les vannes multifonctions à boisseau sphérique Swagelok® de la série SK offrent un faible couple de manœuvre sur un quart de tour, permettant une fermeture complète dans des applications qui mettent en œuvre des pressions pouvant atteindre 413 bar (6000 psig).
Vannes à boisseau sphérique plein débit à passage intégral (série GB)
Avec une vis d’extrémité bloquée mécaniquement et des corps variés, ces vannes à boisseau sphérique plein débit permettent un écoulement bidirectionnel à des débits élevés et résistent à la corrosion.
Vannes à boisseau sphérique pour instrumentation/process trois pièces (série 60)
Les vannes à boisseau sphérique pour instrumentation sont des vannes à 2 ou 3 voies à actionnement quart de tour et possèdent une certification « faibles émissions » selon la norme API 641. Disponibles avec des actionneurs pneumatiques ou électriques.
球阀和旋塞阀目录
查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。
工作压力达 10 000 psig (689 bar); 1/8 至 1/2 in. 和 6 至 12 mm 世伟洛克®(Swagelok®)卡套管接头或 NPT 端接; 316 不锈钢材料
GB 系列球阀,工作压力最高可达 6250 psig (430 bar),温度范围为 –40 至 248˚F(–40 至 120˚C);世伟洛克®卡套管接头端接,3/8 in. 至 1 in. 内螺纹公称管,英制或公制(12 mm 至 25 mm);耐腐蚀阀体材料:316/316L、2507 合金、6 钼、625 合金、825 合金、C-276 合金;可选用于防火应用的 API 607 和用于酸性气体的 NACE MR0175/ISO 15156
1/8 至 2 in. 和 6 至 25 mm 口径, 不锈钢、碳钢和黄铜和特种合金材料, 通-断 (2 通) 阀和切换 (3 通) 阀, 补偿阀座设计, 活动负载的、两件式阀杆填料
工作压力可达 6000 psig (413 bar);温度范围从 −40 到 150ºC (−40 到 302ºF);使用紧凑型设计提供大流量能力;1/4 至 3/8 in. 和 6 至 8 mm 端接;316 不锈钢结构
工作压力可达 3000 psig (206 bar); 世伟洛克® (Swagelok®) 卡套管接头和 NPT 及 ISO 锥管端接; 1/8 至 1/2 in. 和 6 至 12 mm 尺寸; 黄铜和 316 不锈钢材料.
特点:齿条齿轮气动执行机构、电磁阀和限位开关;符合 ISO 5211 标准的气动执行机构、电磁阀、限位开关和位置传感器;可用于现场装配的完整执行组件和成套件
开关,切换,交叉转换式流动路径; 工作压力达 3000 psig (206 bar); 温度范围从 –53 至 148°C (–65 至 300°F); 环境和加热过程应用; 1/16 至 3/4 in. 和 3 至 12 mm 端接.
工作压力可达 6000 psig (413 bar) ; 流量系数 (Cv ) 从 4.0 至 13.8 英制和公制世伟洛克卡套管接头;可提供 ISO 和 NPT 公称管端接 316 不锈钢本体和端接 手动和气动执行
特点:316 不锈钢结构;温度高达 1000°F (537°C);中压 (MP) 接头,尺寸范围 —1/4 到 1 英寸,压力额定值 — 高达 20 000 psig (1378 bar);高压 (HP) 接头,尺寸范围 — 1/4 到 9/16 英寸,压力额定值 — 高达 60 000 psig (4134 bar);NACE® MR0175/ISO15156 合规性
特点:四分之一圈操作和全流量设计;重量轻;采用含低可萃取物的高纯 PFA 材料,耐化学腐蚀;1/4 英寸世伟洛克® PFA 卡套管接头端接,可保证一致的性能
Features: 3/8 to 1 in. sizes; alloy 625, alloy 825, Alloy 2507, and alloy 6-moly materials; On-off (2-way) valves; Compensating seat design; Live-loaded, two-piece stem packing
特点:限制对手动执行阀的使用;;锁定附件符合 OSHA 锁定/挂牌,Standard 29 CFR Part 1910.147,危险能源控制锁定;亮橙安全色可以提高能见度。也提供其它颜色。
Features: Alloy 625, alloy 825, and Alloy 2507 super duplex stainless steel materials; Working pressures up to 6 000 psig (413 bar); 1/4 to 1/2 in. Swagelok® tube fitting or NPT end connections; Compact, maximum-flow design
Swagelok Resources Curated for You
How to Select the Right Valves for Your Industrial Fluid System
Learn how to apply the practical STAMPED method to select the valves most suited to your industrial fluid or sampling system design applications.
Minimize the Costs of Fugitive Emissions with Low-E Valves
Fugitive emissions are a growing concern in the chemical and petroleum refining industry. Certified low-emissions (Low-E) valves can protect your facility and bottom line. Learn what they are, how they are tested, and how they can help you in this post.
How to Isolate Industrial Fluid Systems with Block Valves
The isolation of industrial fluid system lines prior to maintenance is vital to plant safety. One of the safest ways to isolate a fluid system line is to install two block valves. Learn how to design proper configurations for your system.
One New Valve. Three Reasons It Could Change Semiconductor Manufacturing
Find out how the latest innovation in atomic layer deposition (ALD) valve technology is changing the game for high-tech semiconductor manufacturers.