クイック・コネクツ — 計装用クイック・コネクツ — DESO型ステム
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
クイック・コネクツ — 計装用クイック・コネクツ — DESO型ステム
Обеспечьте быстрое и простое соединение с помощью быстроразъемных соединений Swagelok для систем, в которых требуются частые соединения, минимальное количество включений воздуха и минимум проливов.
Schnellkupplungen Serien QC QF QM und QTM
Kein Drehen, kein Schraubenschlüssel erforderlich; Konfigurationen einseitig absperrend, beidseitig absperrend sowie mit freiem Durchgang verfügbar
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-QC4-D-400 | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
B-QC4-D-4PF | Messing | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Просмотр изделия |
B-QC4-D-4PM | Messing | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Просмотр изделия |
B-QC4-D-6M0 | Messing | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
B-QC6-D-4PF | Messing | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Просмотр изделия |
B-QC6-D-4PM | Messing | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Просмотр изделия |
B-QC6-D-600 | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
B-QC6-D-6PM | Messing | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Просмотр изделия |
B-QC8-D-810 | Messing | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
B-QC8-D-8PF | Messing | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Просмотр изделия |
B-QC8-D-8PM | Messing | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC4-D-200 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC4-D-2PF | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC4-D-2PM | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC4-D-400 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC4-D-400K1 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC4-D-400K2 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC4-D-400K3 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC4-D-400K4 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC4-D-400K5 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC4-D-400KZ | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC4-D-4MT | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC4-D-4PF | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC4-D-4PFK5 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC4-D-4PFKZ | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC4-D-4PM | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC4-D-4PMK2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC4-D-4PMK3 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC4-D-4PMKZ | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC4-D-6M0 | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC4-D-6M0K1 | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC6-D-10M0 | Нержавеющая сталь 316 | 10 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC6-D-4PF | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC6-D-4PM | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC6-D-600 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC6-D-600K1 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC6-D-600K2 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC6-D-600K3 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC6-D-6PF | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC6-D-6PM | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC6-DC-6HC | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Шланговый штуцер | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC8-D-12M0 | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC8-D-810 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC8-D-810K1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC8-D-8MT | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC8-D-8PF | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC8-D-8PM | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Просмотр изделия |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。