text.skipToContent text.skipToNavigation

Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Galgas de Inspección de Montaje

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Catálogos

Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Galgas de Inspección de Montaje
Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
MS-IG-100 - 1/16 Zoll - - - Ver producto
MS-IG-1010 - 15 mm, 14 mm, 16 mm, 5/8 Zoll - - - Ver producto
MS-IG-10M0 - 10 mm - - - Ver producto
MS-IG-1210 - 18 mm, 3/4 Zoll - - - Ver producto
MS-IG-1410 - 20 mm, 22 mm, 7/8 Zoll - - - Ver producto
MS-IG-1610 - 25 mm, 1 Zoll - - - Ver producto
MS-IG-200 - 2 mm, 3 mm, 1/8 Zoll - - - Ver producto
MS-IG-400 - 6 mm, 1/4 Zoll - - - Ver producto
MS-IG-468 - 1/4 Zoll, 3/8 Zoll, 1/2 Zoll, 6 mm, 12 mm - - - Ver producto
MS-IG-500 - 8 mm, 5/16 Zoll - - - Ver producto
MS-IG-600 - 3/8 Zoll - - - Ver producto
MS-IG-612M - 1/4 Zoll, 1/2 Zoll, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm - - - Ver producto
MS-IG-810 - 12 mm, 1/2 Zoll - - - Ver producto

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.