text.skipToContent text.skipToNavigation
Hose Tag and Hose Cutter

Swagelok® Hose and Flexible Tubing Spare Parts and Accessories

Swagelok hose and flexible tubing spare parts and accessories help with tasks such as preparing for installation, supporting hose in your system, and providing additional protection from system conditions.

View Spare Parts and Accessories

Swagelok offers a variety of spare parts and accessories for industrial hoses, helping customers make sure they have access to suitable materials for their applications and can carry out effective installations.

  • Swagelok cutting tools for hose and soft tubing can be used to cleanly cut nylon, polyethylene, and rubber hoses, as well as vinyl or PFA tubing to the desired length for field assembly
  • Groove cutters allow efficient assembly of nylon and polyethylene tubing
  • Dependable, adjustable hose clamps and hose tags are also available
  • A variety of hose covers are available to provide extra protection, including fire jackets, thermosleeves, armor guards, spiral guards, 316 SS material, and spring guards
  • Our hose insulation is made with low thermal conductivity aerogel and is rated for continuous hose surface temperature use from –60°C (–76°F) up to 125°C (257°F)

Have questions about hose and flexible tubing accessories?

Contact Local Specialists

ホース/フレキシブル・チューブ用スペア・パーツ/アクセサリーのカテゴリー

グルーブ・カッター(溝付け加工用)

グルーブ・カッター(溝付け加工用)

グルーブ・カッター(溝付け加工用)を使用すると、アプリケーションに適したナイロン/ポリエチレン・チューブを効率的に取り付けることができます。

ホース・カバー

ホース・カバー

꺽임, 마모, 부식, 극한의 유체 온도, UV 광선의 영향으로부터 추가적인 보호를 제공하는 다양한 호스 커버를 선택할 수 있습니다.

ホース・クランプ

ホース・クランプ

Swagelokホース/フレキシブル・チューブ用のホース・クランプは、優れた信頼性および耐久性を備えており、確実な接続を実現します。

ホース断熱

ホース断熱

ホース断熱材(オプション)を使用すると、ホース内のシステム流体を適切な温度に維持することができます。

ホース・カッター

ホース・カッター

耐久性に優れたSwagelokホースおよびPFAチューブ用のホース・カッターを使用すると、ホースを正確かつ効率良く切断することができます。

Hose and Flexible Tubing Catalogs

Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.

Ingeniero de servicios de gestión de mangueras Swagelok

Servicios de Asesoramiento sobre Mangueras Swagelok®

Aprenda a mejorar sus procedimientos de selección, instalación, inspección y mantenimiento de mangueras para mejorar la vida útil y el rendimiento de las mismas, reduciendo los costes en el proceso.

Más Información Sobre la Gestión de las Mangueras

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Manguera y Tubo Flexible Swagelok
3 pasos para la Seguridad en las Mangueras y la Reducción de Costes de Planta

La seguridad de las mangueras frecuentemente se obvia durante el mantenimiento de planta. Es importante prestar a las mangueras la atención que merecen—tanto las fugas como el desgaste normal pueden suponer riesgos para las instalaciones. Consulte estos consejos para evitar situaciones peligrosas y reducir los costes de planta.

Mantenimiento de Mangueras Industriales
El Plan de Mantenimiento de Mangueras Industriales que Puede Ahorrarle Mucho Dinero

Conocer los intervalos de sustitución de sus mangueras industriales puede ahorrarle en planta mucho dinero en costes de mantenimiento. Aprenda a evaluar sus sistemas y a desarrollar un plan de mantenimiento preventivo para gestionar el buen estado de sus mangueras.

éléments à prendre en compte concernant le matériau lors du remplacement de flexibles industriels
Remplacement des flexibles industriels : considérations relatives au matériau du tube central

Lorsque vous choisissez un flexible industriel, pensez d’abord au tube central, c’est-à-dire à la couche située le plus à l’intérieur dans un flexible. Découvrez comment choisir le flexible idéal pour votre application grâce aux conseils d’experts de Swagelok sur le matériau et la structure de la paroi du tube central.

Types de renforts des flexibles industriels
Comment bien choisir la couche de renfort d’un flexible

Les flexibles industriels comportent généralement des couches de renfort essentielles, qui contribuent à la longévité et aux performances de ces produits. Découvrez ces différents types de renforts et ceux qui conviennent le mieux aux différentes applications des systèmes fluides.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.