text.skipToContent text.skipToNavigation
Swagelok DH Series Thermal-Immersion Diaphragm Valves

Swagelok® Thermal-Immersion Diaphragm Valves (DH Series)

Swagelok DH series thermal-immersion diaphragm valves offer high-speed actuation and are designed for optimum performance in high-temperature processes.

Request More Information

Swagelok® DH series thermal-immersion diaphragm valves are designed for applications where the valve needs to be entirely contained within a high-temperature, high-purity environment such as atomic layer deposition (ALD) and precursor delivery applications. These valves have a fully contained high-purity PFA seat that provides compatibility with a broad range of chemicals and excellent resistance to swelling and contamination. The fully swept flow path in the body minimizes entrapment areas and maximizes flow capacity.

Flow coefficients up to 0.60, a variety of 1/4 and 3/8 in. end connections, and pneumatically and manually actuated models are available to meet a wide range of system needs. The “normally closed” is actuator capable of a valve opening or closing time of less than 5 ms, and the valve is designed for optimal performance at 220°C (428°F).

Want to know more about DH series thermal-immersion valves?

Ask a Specialist

Thermal-Immersion Diaphragm Valves Catalogs

Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.

Swagelok flow coefficient (C<sub>v</sub>) calculator for valves

Calculate Flow Rate for the Right Valve Selection

Use our valve flow coefficient (Cv) calculator to chose a valve sized correctly for your needs.

Use the Tool

Swagelok Resources Curated for You

Valve selection for fluid systems
How to Select the Right Valves for Your Industrial Fluid System

Learn how to apply the practical STAMPED method to select the valves most suited to your industrial fluid or sampling system design applications.

Carl White는 반도체 산업 공급망 내 다양한 분야에서 40년 가까이 종사했으며, 반도체 산업 발전의 과거와 현재, 미래에 대해 자신의 경험을 바탕으로 한 전망을 제시합니다.
Q&A: 반도체 제조의 과거와 현재, 그리고 미래

반도체 장비 OEM, 마이크로칩 제조업체, 유체 시스템 솔루션 제공업체가 어떻게 지난 몇십 년 동안 협력을 통해 반도체 시장이 무어의 법칙에 따른 수요를 충족하도록 해왔으며, 이제부터는 어떻게 해야 할 것인지 알아보십시오.

Swagelok 유체 시스템 부품은 반도체 제조 환경에서 높은 내구성을 발휘하도록 설계된 재질로 제조됩니다.
최적의 합금으로 반도체 수율 향상

반도체 제조업체가 어떻게 하면 핵심 유체 시스템 부품에 적절한 합금을 선택하여 종합적인 생산 수율과 장기 수익성을 높일 수 있는지 알아보십시오.

반도체 산업용 Swagelok ALD20 UHP 밸브의 클린룸 조립 과정
하나의 새로운 밸브, 반도체 제조 기술을 바꿀 수 있는 세 가지 이유

혁신적인 최신 원자층 증착(ALD, Atomic Layer Deposition) 밸브 기술이 어떻게 첨단 기술 반도체 제조 시장을 변화시킬 수 있는지 소개합니다.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.