|
Raccord pour tube Swagelok en acier au carbone, coude mâle positionnable, diam. ext. tube 1/4 po x filetage cylindrique SAE/MS 7/16-20
Referencia #: S-400-2-4ST
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
Codos de 90°El conector macho para tubo de 90 grados crea una conexión compacta y en ángulo entre el tubo y los puertos roscados—ideal para espacios reducidos en sistemas críticos. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. Advertencia: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Advertencia: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Raccord pour tube Swagelok en acier au carbone, coude mâle positionnable, diam. ext. tube 1/4 po x filetage cylindrique SAE/MS 7/16-20
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Codos de 90°
Erhältlich in Rohrgrößen von 2 bis 50 mm und 1/16 bis 2 Zoll; Gleichbleibende Prüflehrenfähigkeit nach Erstmontage; Einfache Wiedermontage; Große Auswahl an Werkstoffen und Ausführungen
Produkte: Snoop® Lecksuchflüssigkeiten; Goop™ Gewindeschmiermittel ; SWAK®, PTFE-Gewindedichtband und PTFE-freie Gewindedichtmittel
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
Rohrauswahl; Handhabung der Rohre; Gasanwendung; Rohrmontage; Tabellen mit zulässigem Betriebsdruck; Rohre aus Kohlenstoffstahl; Edelstahlrohre; Kupferrohre; Aluminiumrohre; Rohre aus Alloy 400; Rohre aus Alloy C-276; Rohre aus Alloy 20; Rohre aus Alloy 600; Rohre aus Titan der Klasse 2
Dieses Dokuments enthält die von Swagelok® Company und seinen Zulieferern verwendeten Richtlinien zum Einhaltung der Produktreinheitsanforderungen nach ASTM G93 Stufe C.Die Anwendung des Dokuments ist auf medienberührte Systemkomponenten begrenzt.Dieses Dokument muss zusammen mit Produktkatalogen, technischen Merkblättern und Berichten verwendet werden.
Die Swagelok® Spezifikation SC-10 definiert die Anforderungen für Reinigung, Schmierung, Montage und Verpackung für standardmäßige Swagelok Produkte und beschreibt die Verfahren, die zum Erfüllen dieser Anforderungen verwendet werden.SC-10 gilt für grundlegende Industrieverfahren. Der Systemdesigner und Anwender sollten diese Spezifikation verwenden und bestimmen, ob sie die Reinigungsanforderungen des Anwenders erfüllt.
Especificaciones
S-400-2-4ST — Raccord pour tube Swagelok en acier au carbone, coude mâle positionnable, diam. ext. tube 1/4 po x filetage cylindrique SAE/MS 7/16-20
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Acier au carbone |
| Taladrado pasante | No |
| Proceso de Limpieza | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 1/4 po |
| Tipo de conexión 1 | Raccord Swagelok® pour tubes |
| Tamaño conexión 2 | 7/16-20 po |
| Tipo de conexión 2 | Filetage cylindrique SAE/MS mâle |
| Limitador de Caudal | No |
| Lubricante | Dow Corning 111 |
| eClass (4.1) | 37020705 |
| eClass (5.1.4) | 37020501 |
| eClass (6.0) | 37020501 |
| eClass (6.1) | 37020501 |
| eClass (10.1) | 37020501 |
| UNSPSC (4.03) | 40142602 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142604 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183101 |
| UNSPSC (15.1) | 40183101 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183101 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6MO-600-2-4 | 6-Moly | 3/8 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT-Außengewinde | Ver producto |
| 6MO-810-2-4 | 6-Moly | 1/2 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT-Außengewinde | Ver producto |
| 6MO-810-2-8 | 6-Moly | 1/2 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT-Außengewinde | Ver producto |
| B-100-2-2 | Messing | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| B-1010-2-12 | Messing | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| B-1010-2-8 | Messing | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| B-10M0-2-4 | Messing | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| B-10M0-2-4RT | Messing | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Ver producto |
| B-10M0-2-6RT | Messing | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Ver producto |
| B-1210-2-12 | Messing | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| B-12M0-2-8 | Messing | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| B-1410-2-12 | Messing | 7/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| B-200-2-2 | Messing | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| B-200-2-4 | Messing | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| B-300-2-2 | Messing | 3/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| B-3M0-2-2RT | Messing | 3 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Ver producto |
| B-400-2-2 | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| B-400-2-2RT | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Ver producto |
| B-400-2-4 | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| B-400-2-4RT | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Ver producto |
| B-400-2-6 | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| B-400-2-8 | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| B-400-5-2 | 真ちゅう | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| B-500-2-4 | 真ちゅう | 5/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| B-600-2-2 | 真ちゅう | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| B-600-2-4 | 真ちゅう | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| B-600-2-4RT | 真ちゅう | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Ver producto |
| B-600-2-6 | 真ちゅう | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| B-600-2-6RT | 真ちゅう | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Ver producto |
| B-600-2-8 | 真ちゅう | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| B-600-2-8RT | 真ちゅう | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Ver producto |
| B-6M0-2-2RT | 真ちゅう | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Ver producto |
| B-6M0-2-4 | 真ちゅう | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| B-6M0-2-4RT | 真ちゅう | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Ver producto |
| B-810-2-12 | 真ちゅう | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| B-810-2-4 | 真ちゅう | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| B-810-2-6 | 真ちゅう | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| B-810-2-6RT | 真ちゅう | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Ver producto |
| B-810-2-8 | 真ちゅう | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| B-810-2-8RT | 真ちゅう | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Ver producto |
| B-8M0-2-2RT | 真ちゅう | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Ver producto |
| B-8M0-2-4RT | 真ちゅう | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Ver producto |
| M-400-2-4 | 合金400/R-405 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| M-600-2-4 | 合金400/R-405 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| M-810-2-8 | 合金400/R-405 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| PFA-420-2-2 | PFA | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| PFA-420-2-4 | PFA | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| PFA-620-2-4 | PFA | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| PFA-820-2-8 | PFA | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| S-1210-2-12 | 炭素鋼チューブ | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| S-1610-2-16 | 炭素鋼チューブ | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| S-400-2-2 | 炭素鋼チューブ | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| S-400-2-4 | 炭素鋼チューブ | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| S-600-2-2 | 炭素鋼チューブ | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| S-600-2-4 | 炭素鋼チューブ | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| S-600-2-6 | 炭素鋼チューブ | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| S-600-2-6ST | 炭素鋼チューブ | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 9/16-18 インチ | SAE/MS平行おねじ | Ver producto |
| S-600-2-8 | 炭素鋼チューブ | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| S-810-2-6 | 炭素鋼チューブ | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| S-810-2-8 | 炭素鋼チューブ | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| S-810-2-8ST | 炭素鋼チューブ | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4-16 インチ | SAE/MS平行おねじ | Ver producto |
| SS-100-2-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/16 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-100-2-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-1010-2-10ST | 316 ステンレス鋼 | 5/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 7/8-14 インチ | SAE/MS平行おねじ | Ver producto |
| SS-1010-2-12 | 316 ステンレス鋼 | 5/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-1010-2-6 | 316 ステンレス鋼 | 5/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-1010-2-8 | 316 ステンレス鋼 | 5/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-10M0-2-2 | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-10M0-2-4 | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-10M0-2-4PR | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Ver producto |
| SS-10M0-2-4RT | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | Ver producto |
| SS-10M0-2-6 | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-10M0-2-6PR | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Ver producto |
| SS-10M0-2-6RT | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | Ver producto |
| SS-10M0-2-8 | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-10M0-2-8RT | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | Ver producto |
| SS-1210-2-12 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-1210-2-12PR | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Ver producto |
| SS-1210-2-12RT | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage conique ISO mâle | Ver producto |
| SS-1210-2-12ST | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 1/16-12 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Ver producto |
| SS-1210-2-12W | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Embout à souder mâle | Ver producto |
| SS-1210-2-16 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-1210-2-8 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-1210-2-8PR | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Ver producto |
| SS-1210-2-8RT | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | Ver producto |
| SS-12M0-2-12 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-12M0-2-12RT | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage conique ISO mâle | Ver producto |
| SS-12M0-2-4 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-12M0-2-4PR | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Ver producto |
| SS-12M0-2-4RT | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | Ver producto |
| SS-12M0-2-6 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-12M0-2-6PR | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Ver producto |
| SS-12M0-2-6RT | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | Ver producto |
| SS-12M0-2-8 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-12M0-2-8PR | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Ver producto |
| SS-12M0-2-8RT | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | Ver producto |
| SS-15M0-2-8 | Acier inoxydable 316 | 15 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-15M0-2-8RT | Acier inoxydable 316 | 15 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | Ver producto |
| SS-1610-2-12 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-1610-2-12PR | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Ver producto |
| SS-1610-2-16 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-1610-2-16PR | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Ver producto |
| SS-1610-2-16RT | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage conique ISO mâle | Ver producto |
| SS-1610-2-16ST | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 5/16-12 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Ver producto |
| SS-1610-2-16W | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Embout à souder mâle | Ver producto |
| SS-16M0-2-6RT | Acier inoxydable 316 | 16 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | Ver producto |
| SS-16M0-2-8 | Acier inoxydable 316 | 16 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-16M0-2-8RT | Acier inoxydable 316 | 16 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | Ver producto |
| SS-18M0-2-12 | Acier inoxydable 316 | 18 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-18M0-2-8 | Acier inoxydable 316 | 18 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-18M0-2-8RT | Acier inoxydable 316 | 18 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | Ver producto |
| SS-2000-2-20 | Acier inoxydable 316 | 1 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 1/4 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-2000-2-20ST | Acier inoxydable 316 | 1 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 5/8-12 po | Filetage cylindrique SAE/MS | Ver producto |
| SS-200-2-1 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/16 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-200-2-2 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-200-2-2RT | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage conique ISO mâle | Ver producto |
| SS-200-2-4 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-200-2-4RT | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | Ver producto |
| SS-20M0-2-12 | Acier inoxydable 316 | 20 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-20M0-2-8RT | Acier inoxydable 316 | 20 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | Ver producto |
| SS-2400-2-24 | Acier inoxydable 316 | 1 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 1/2 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-2400-2-24ST | Acier inoxydable 316 | 1 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 7/8-12 po | Filetage cylindrique SAE/MS | Ver producto |
| SS-25M0-2-12 | Acier inoxydable 316 | 25 mm | Raccord pour tube Swagelok® | 3/4 po | filetage NPT mâle 3/8 po | Ver producto |
| SS-25M0-2-16 | Acier inoxydable 316 | 25 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-300-2-2 | Acier inoxydable 316 | 3/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-300-2-4 | Acier inoxydable 316 | 3/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-3M0-2-2RT | Acier inoxydable 316 | 3 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage conique ISO mâle | Ver producto |
| SS-3M0-2-4 | Acier inoxydable 316 | 3 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-3M0-2-4RT | Acier inoxydable 316 | 3 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | Ver producto |
| SS-400-2-1 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/16 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-400-2-12 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-400-2-2 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-400-2-2PR | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Ver producto |
| SS-400-2-2RT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage conique ISO mâle | Ver producto |
| SS-400-2-2W | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Embout à souder mâle | Ver producto |
| SS-400-2-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-400-2-4PR | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Ver producto |
| SS-400-2-4RT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | Ver producto |
| SS-400-2-4SC11 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-400-2-4ST | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 7/16-20 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Ver producto |
| SS-400-2-4W | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Embout à souder mâle | Ver producto |
| SS-400-2-6 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-400-2-6RT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | Ver producto |
| SS-400-2-6ST | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 9/16-18 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Ver producto |
| SS-400-2-8 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-400-2-8RT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | Ver producto |
| SS-4M0-2-2 | Acier inoxydable 316 | 4 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-4M0-2-2RT | Acier inoxydable 316 | 4 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage conique ISO mâle | Ver producto |
| SS-4M0-2-4RT | Acier inoxydable 316 | 4 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | Ver producto |
| SS-500-2-2 | Acier inoxydable 316 | 5/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-500-2-4 | Acier inoxydable 316 | 5/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-600-2-12 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-600-2-2 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-600-2-2RT | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage conique ISO mâle | Ver producto |
| SS-600-2-4 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-600-2-4PR | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Ver producto |
| SS-600-2-4RT | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | Ver producto |
| SS-600-2-4ST | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 7/16-20 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Ver producto |
| SS-600-2-4W | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Embout à souder mâle | Ver producto |
| SS-600-2-6 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-600-2-6PR | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Ver producto |
| SS-600-2-6RT | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | Ver producto |
| SS-600-2-6ST | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 9/16-18 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Ver producto |
| SS-600-2-8 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-600-2-8RT | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | Ver producto |
| SS-600-2-8ST | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4-16 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Ver producto |
| SS-6M0-2-2 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-6M0-2-2PR | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Ver producto |
| SS-6M0-2-2RT | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage conique ISO mâle | Ver producto |
| SS-6M0-2-4 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-6M0-2-4PR | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Ver producto |
| SS-6M0-2-4RT | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | Ver producto |
| SS-6M0-2-6 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-6M0-2-6RT | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | Ver producto |
| SS-6M0-2-8 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-6M0-2-8RT | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | Ver producto |
| SS-810-2-12 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-810-2-12RT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage conique ISO mâle | Ver producto |
| SS-810-2-16 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-810-2-2 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-810-2-4 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-810-2-4PR | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Ver producto |
| SS-810-2-4RT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | Ver producto |
| SS-810-2-6 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-810-2-6PR | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Ver producto |
| SS-810-2-6RT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | Ver producto |
| SS-810-2-6ST | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 9/16-18 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Ver producto |
| SS-810-2-8 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-810-2-8PR | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Ver producto |
| SS-810-2-8RT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | Ver producto |
| SS-810-2-8SC11 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-810-2-8ST | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4-16 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Ver producto |
| SS-810-2-8W | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Embout à souder mâle | Ver producto |
| SS-8M0-2-2 | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-8M0-2-2PR | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Ver producto |
| SS-8M0-2-2RT | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage conique ISO mâle | Ver producto |
| SS-8M0-2-4 | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-8M0-2-4PR | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Ver producto |
| SS-8M0-2-4RT | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | Ver producto |
| SS-8M0-2-6 | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-8M0-2-6RT | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | Ver producto |
| SS-8M0-2-8 | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-8M0-2-8RT | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | Ver producto |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.