|
Корпус быстроразъемного соединения из нерж. стали с уплотнением из фторопласта (PTFE), трубный обжимной фитинг Swagelok 1 дюйм (серия QTM8)
Код изделия: SS-QTM8A-B-1610
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
КорпусаПовысьте герметичность систем с помощью быстроразъемных соединений Swagelok с уплотнением из фторопласта (PTFE), в которых имеются утопленные уплотнения для защиты и которые химически совместимы со многими веществами, используемыми в опасных условиях. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену 联系人如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей. |
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。
Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.
Корпус быстроразъемного соединения из нерж. стали с уплотнением из фторопласта (PTFE), трубный обжимной фитинг Swagelok 1 дюйм (серия QTM8)
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Корпуса
Kein Drehen, kein Schraubenschlüssel erforderlich; Konfigurationen einseitig absperrend, beidseitig absperrend sowie mit freiem Durchgang verfügbar
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
Seiten 1-2: Gute Praktiken in der Handhabung von Swagelok Schnellkupplung.
Anleitung für Rohrverschraubungen der Serie QTM
Технические характеристики
SS-QTM8A-B-1610 — Корпус быстроразъемного соединения из нерж. стали с уплотнением из фторопласта (PTFE), трубный обжимной фитинг Swagelok 1 дюйм (серия QTM8)
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Включение воздуха | 2 см3 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® |
| Процедура очистки | Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10) |
| Размер соединения 1 | 1 дюйм |
| Тип соединения 1 | Трубный обжимной фитинг Swagelok® |
| Максимальный коэффициент расхода (Cv) | 7,8 — при соединении со штоком DESO; 9,0 — при соединении со штоком SESO |
| Смазка | Смазка Krytox 240AC |
| Материал уплотнительного кольца | Из фторопласта (PTFE) |
| Номинальные параметры давления без привязки к комнатной температуре | 1000 ФУНТОВ НА КВ. ДЮЙМ, МАН. при температуре от 0 до 120 °F / 68,9 БАРА при температуре от –17 до 48 °C |
| Номинальные параметры давления / температуры (с привязкой и без привязки) | 50 фунтов на кв. дюйм, ман. при 70 °F / 3,4 бар при 21 °C |
| Серия | QTM8 |
| Проливы | 1 см3 |
| Испытания | 2 см3 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37110302 |
| eClass (10.1) | 37110302 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| M-QTM2A-B-4PF | Alloy 400 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QTM2A-B-400 | Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QTM2A-B-4PF | Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QTM2A-B-4PM | Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QTM2A-B-4PMK2 | Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QTM2A-B-4PMK5 | Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QTM2A-B-600 | Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QTM2A-B-6M0 | Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QTM2A-B-8M0K2 | Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 | 8 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QTM2A-B-8M0K4 | Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 | 8 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QTM4A-B-400 | Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QTM4A-B-4PF | Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QTM4A-B-4PM | Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QTM4A-B-600 | Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QTM4A-B-6PF | Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QTM8A-B-1210 | Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QTM8A-B-12PF | Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QTM8A-B-12PM | Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QTM8A-B-16PF | Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 | 1 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QTM8A-B-16PM | Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 | 1 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QTM8A-B-810 | Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QTM8A-B-8PF | Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QTM8A-B-8PM | Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Просмотр изделия |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。