text.skipToContent text.skipToNavigation

Schlauchendanschluss Thermoplastikschlauch, Edelstahl 1/4", 6 mm Rohrstutzen

Part #: SS-TP4-TM6

Specifications

Attribute Value
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Größe Verbindung 1 6 mm
Typ Verbindung 1 Swagelok® Rohrstutzen
Endanschluss Werkstoff Edelstahl 316
Schlauchgröße 1/4 Zoll
eClass (4.1) 37110306
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 37119200
eClass (6.1) 37119200
eClass (10.1) 37119200
UNSPSC (4.03) 27121707
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 39120000
Verbinder für Thermoplastikschlauch

Endanschlüsse für eine Vielzahl an Swagelok-Schläuchen und flexible Rohre vereinfachen die Montage Vorort. Zur Auswahl stehen Swagelok-Rohrverschraubungen, Swagelok-Rohrstutzen, NPT-Außengewinde, kegelige ISO/BSP-Außengewinde und Verbinder.

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。


安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

Warning: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Schlauchendanschluss Thermoplastikschlauch, Edelstahl 1/4", 6 mm Rohrstutzen

Part #: SS-TP4-TM6
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

Verbinder für Thermoplastikschlauch
Endanschlüsse für eine Vielzahl an Swagelok-Schläuchen und flexible Rohre vereinfachen die Montage Vorort. Zur Auswahl stehen Swagelok-Rohrverschraubungen, Swagelok-Rohrstutzen, NPT-Außengewinde, kegelige ISO/BSP-Außengewinde und Verbinder.

Specifications

SS-TP4-TM6 — Schlauchendanschluss Thermoplastikschlauch, Edelstahl 1/4", 6 mm Rohrstutzen

Attribute Value
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Größe Verbindung 1 6 mm
Typ Verbindung 1 Swagelok® Rohrstutzen
Endanschluss Werkstoff Edelstahl 316
Schlauchgröße 1/4 Zoll
eClass (4.1) 37110306
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 37119200
eClass (6.1) 37119200
eClass (10.1) 37119200
UNSPSC (4.03) 27121707
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 39120000
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
SS-TP12-TA12 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - View Product
SS-TP16-TA16 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - View Product
SS-TP4-AS4 Edelstahl 316 1/4 Zoll JIC (AN) 37° Außenkegel, drehbar - - View Product
SS-TP4-PM4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
SS-TP4-SL4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-TP4-TA4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - View Product
SS-TP6-TA6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - View Product
SS-TP8-AS8 Edelstahl 316 1/2 Zoll JIC (AN) 37° Außenkegel, drehbar - - View Product
SS-TP8-PM8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
SS-TP8-SL8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-TP8-TA8 Kohlenstoffstahl 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - View Product
S-TP8-TA8 Kohlenstoffstahl 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - View Product

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.