text.skipToContent text.skipToNavigation

Miniatur Schnellkupplungsstecker, nicht absperrend, Messing, Cv 0,06, 1/ 8 Swagelok Rohrverschraubung

Art.-Nr.: B-QM2-S-200

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff Messing
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/8 Zoll
Typ Verbindung 1 Swagelok® Rohrverschraubung
Maximaler Cv 0,06 - bei Verbindung mit einem Körper mit vollem Durchfluss, 0,06 - bei Verbindung mit einem Standard-Körper mit Absperrung
Schmierstoff Ohne Schmiermittel auf den Bauteilen
O-Ring-Material Buna N (Standard)
Druckbereich gekuppelt bei max. Temperatur 6,8 BAR bei 121 °C /100 PSIG bei 250 °F
Druckbereich gekuppelt bei Raumtemperatur 137 BAR bei 21 °C /2000 PSIG bei 70 °F
Serie QM2
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Spindeln

Schnelle und mühelose Verbindungen mit Swagelok Miniatur-Schnellkupplungen für Anwendungen, wie Labors, die häufige Verbindungen, reduzierten Verlust und Lufteinschluss mit geringem Totvolumen auf engem Raum erfordern.

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。


安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Miniatur Schnellkupplungsstecker, nicht absperrend, Messing, Cv 0,06, 1/ 8 Swagelok Rohrverschraubung

Art.-Nr.: B-QM2-S-200
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Spindeln
Schnelle und mühelose Verbindungen mit Swagelok Miniatur-Schnellkupplungen für Anwendungen, wie Labors, die häufige Verbindungen, reduzierten Verlust und Lufteinschluss mit geringem Totvolumen auf engem Raum erfordern.

Technische Daten

B-QM2-S-200 — Miniatur Schnellkupplungsstecker, nicht absperrend, Messing, Cv 0,06, 1/ 8 Swagelok Rohrverschraubung

Attribute Wert
Körperwerkstoff Messing
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/8 Zoll
Typ Verbindung 1 Swagelok® Rohrverschraubung
Maximaler Cv 0,06 - bei Verbindung mit einem Körper mit vollem Durchfluss, 0,06 - bei Verbindung mit einem Standard-Körper mit Absperrung
Schmierstoff Ohne Schmiermittel auf den Bauteilen
O-Ring-Material Buna N (Standard)
Druckbereich gekuppelt bei max. Temperatur 6,8 BAR bei 121 °C /100 PSIG bei 250 °F
Druckbereich gekuppelt bei Raumtemperatur 137 BAR bei 21 °C /2000 PSIG bei 70 °F
Serie QM2
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen
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
Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
B-QM2-S-2PM Messing 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QM2-S-100 Edelstahl 316 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-QM2-S-200 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-QM2-S-2PF Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Innengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QM2-S-2PM Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.