text.skipToContent text.skipToNavigation

Быстроразъемные соединения — Быстроразъемные соединения для КИП — Корпуса

请选择选项来配置您的产品,查看价格或将其添加到您的购物车。
清空全部
清空全部

目录

Быстроразъемные соединения — Быстроразъемные соединения для КИП — Корпуса

Обеспечьте быстрое и простое соединение с помощью быстроразъемных соединений Swagelok для систем, в которых требуются частые соединения, минимальное количество включений воздуха и минимум проливов.

类似产品

零部件号
阀体材料
接头 1 尺寸
接头 1 类型
接头 2 尺寸
接头 2 类型
B-QC4-B-2PF Messing 1/8 Zoll NPT Innengewinde - - 查看产品
B-QC4-B-2PM Messing 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - 查看产品
B-QC4-B-400 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 查看产品
B-QC4-B-4MT Messing 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - 查看产品
B-QC4-B-4PF Messing 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - 查看产品
B-QC4-B-4PM Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - 查看产品
B-QC4-B-6M0 Messing 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - 查看产品
B-QC6-B-4PF Messing 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - 查看产品
B-QC6-B-4PM Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - 查看产品
B-QC6-B-600 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 查看产品
B-QC6-B-6PF Messing 3/8 Zoll NPT Innengewinde - - 查看产品
B-QC6-B-6PM Messing 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - 查看产品
B-QC8-B-810 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 查看产品
B-QC8-B-8PF Messing 1/2 Zoll NPT Innengewinde - - 查看产品
B-QC8-B-8PM Messing 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - 查看产品
SS-QC4-B-200 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 查看产品
SS-QC4-B-2PF Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Innengewinde - - 查看产品
SS-QC4-B-2PM Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - 查看产品
SS-QC4-B-400 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 查看产品
SS-QC4-B-400IS Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 查看产品
SS-QC4-B-400K1 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 查看产品
SS-QC4-B-400K2 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 查看产品
SS-QC4-B-400K3 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 查看产品
SS-QC4-B-400K4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 查看产品
SS-QC4-B-400K5 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 查看产品
SS-QC4-B-400-SC11 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 查看产品
SS-QC4-B-4FT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde - - 查看产品
SS-QC4-B-4MT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - 查看产品
SS-QC4-B-4PF Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - 查看产品
SS-QC4-B-4PFEP Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT-Innengewinde - - 查看产品
SS-QC4-B-4PFJA Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - 查看产品
SS-QC4-B-4PFK1 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - 查看产品
SS-QC4-B-4PFK2 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - 查看产品
SS-QC4-B-4PFK3 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - 查看产品
SS-QC4-B-4PFK4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - 查看产品
SS-QC4-B-4PFK5 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - 查看产品
SS-QC4-B-4PM Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - 查看产品
SS-QC4-B-4PMEP Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT-Außengewinde - - 查看产品
SS-QC4-B-4PMK1 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - 查看产品
SS-QC4-B-4PMK2 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - 查看产品
SS-QC4-B-4PMK3 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - 查看产品
SS-QC4-B-4PMK4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - 查看产品
SS-QC4-B-4PMK5 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - 查看产品
SS-QC4-B-4PMKR Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT-Außengewinde - - 查看产品
SS-QC4-B-4PM-SC11 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT-Außengewinde - - 查看产品
SS-QC4-B-6M0 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - 查看产品
SS-QC6-B-10M0 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - 查看产品
SS-QC6-B-4PF Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - 查看产品
SS-QC6-B-4PM Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - 查看产品
SS-QC6-B-600 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 查看产品
SS-QC6-B-600IS Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 查看产品
SS-QC6-B-600K1 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 查看产品
SS-QC6-B-600K2 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 查看产品
SS-QC6-B-600K3 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 查看产品
SS-QC6-B-6MT Edelstahl 316 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - 查看产品
SS-QC6-B-6PF Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde - - 查看产品
SS-QC6-B-6PM Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - 查看产品
SS-QC6-B-6PMIS Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - 查看产品
SS-QC8-B-12M0 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - 查看产品
SS-QC8-B-810 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 查看产品
SS-QC8-B-810K5 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung - - 查看产品
SS-QC8-B-8FT Edelstahl 316 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde - - 查看产品
SS-QC8-B-8MT Edelstahl 316 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - 查看产品
SS-QC8-B-8PF Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde - - 查看产品
SS-QC8-B-8PM Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - 查看产品

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。

请稍候几分钟,不要关闭此页面