Schweißsystem — Aufspannvorrichtungen und Spannplatten
Erhältliches Schweißsystem mit den folgenden Spezifikationen:
- Rohrgrößen von 1/8 bis 1 Zoll (6 bis 25 mm)
- Schweißkopf der Serie 5 oder 10
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Aufspannvorrichtungen und Spannplatten — Schweißkopf-Fixierblöcke
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.Schweißgerät SerieRohrgrößeSWS-8MFA-04 Serie 8 1/4 Zoll SWS-4MFB-04 Serie 4 1/4 Zoll -
Aufspannvorrichtungen und Spannplatten — Spannblöcke
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.Schweißgerät SerieRohrgrößeCWS-10TFB Serie 10 6 bis 25 mm und 1/4 bis 1 Zoll CWS-5TFB Serie 5 3 bis 17,3 mm und 1/8 bis 5/ 8 Zoll -
Aufspannvorrichtungen und Spannplatten — Rohr-Spannbacken
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.Schweißgerät SerieRohrgrößeCWS-10UCI-12 Serie 10 3/4 Zoll CWS-10UCI-16 Serie 10 1 Zoll CWS-5UCI-04 Serie 5 1/4 Zoll CWS-5UCI-08 Serie 5 1/2 Zoll K-11132 Serie 5 - CWS-10UCI-08 Serien 4, 8, 8HPH, 5, 10, 20, 40 - CWS-5UCI-02 Serie 5 1/8 Zoll CWS-5UCI-06 Serie 5 3/8 Zoll CWS-5UCI-10 Serie 5 5/8 Zoll K-11108 Serie 5 - SWS-WHEC-D-35 Serie 5 - K-SWS-5H-RTR-GEAR - - -
Aufspannvorrichtungen und Spannplatten — Adaptereinsätze
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.Schweißgerät SerieRohrgrößeCWS-5FVCR-04 Serie 5 - -
Aufspannvorrichtungen und Spannplatten — Seitliche Befestigungsplatten
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.Schweißgerät SerieRohrgrößeCWS-5FSP1 Serie 5 - CWS-5FSP2 Serie 5 - -
Aufspannvorrichtungen und Spannplatten — Micro-Fit® Spannbacken
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.Schweißgerät SerieRohrgrößeCWS-5MWCI-04 Serie 5 1/8 Zoll und 1/4 Zoll; 6 mm CWS-5MWCI-06 Serie 5 8 und 10 mm 3/8 Zoll CWS-5MWCI-08 Serie 5 1/2 Zoll und 12 mm
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden