text.skipToContent text.skipToNavigation

스프링 역압(Back-Pressure) 레귤레이터 — 역압(Back-Pressure) 레귤레이터

가격을 보거나 카트에 추가하기 위해 제품 구성 옵션을 선택하십시오.
모두 삭제
모두 삭제

카탈로그

스프링 역압(Back-Pressure) 레귤레이터 — 역압(Back-Pressure) 레귤레이터

스웨즈락 스프링 하중 방식의 역압(Back-Pressure) 레귤레이터로, 분석 또는 프로세스 시스템, 대유량 또는 고압에 민감한 애플리케이션과 같은 광범위한 애플리케이션들에서 업스트림 압력을 유지시키고 민감한 장비들을 손상으로부터 보호하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
최대 입구 압력:
압력 조절 범위
포트
포트 구성
KBP1E0A4A5A20000 Edelstahl 316 3,4 bar (50 psig) 0 bis 3,4 bar (0 bis 50 psig) 1/4 Zoll NPT-Innengewinde A 제품 보기
KBP1F0A4A5A20000 Edelstahl 316 6,8 bar (100 psig) 0 bis 6,8 bar (0 bis 100 psig) 1/4 Zoll NPT-Innengewinde A 제품 보기
KBP1F0D4A5A20000 Edelstahl 316 6,8 bar (100 psig) 0 bis 6,8 bar (0 bis 100 psig) 1/4 Zoll NPT-Innengewinde D 제품 보기
KBP1G0A4A5A20000 Edelstahl 316 17,2 bar (250 psig) 0 bis 17,2 bar (0 bis 250 psig) 1/4 Zoll NPT-Innengewinde A 제품 보기
KBP1J0A4A5A20000 Edelstahl 316 34,4 bar (500 psig) 0 bis 34,4 bar (0 bis 500 psig) 1/4 Zoll NPT-Innengewinde A 제품 보기

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.