Membranventile — Ventilblöcke mit mehreren Ventilen
Erhältliche Ventile mit den folgenden Spezifikationen:
- 1/4 Zoll
- –10°F (–23°C) bis 150°F (65°C)
- Edelstahl 316L VIM-VAR
- 250 psig (17,2 bar) bis 3.045 psig (210 bar)
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Membranventile — Ventilblöcke mit mehreren Ventilen — Diaphragm Sealed
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 26LVV-P1V222P-AA 316L VIM-VAR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 6LVV-P2V222P-AA 316L VIM-VAR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden