Sealants — Pipe Thread Sealants — SWAK™ Anaerobic Thread Sealant
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Sealants — Pipe Thread Sealants — SWAK™ Anaerobic Thread Sealant
Seal connections with the complete line of Swagelok pipe thread sealants, formulated for a range of chemicals in a variety of applications.
Leak Detectors Lubricants and Sealants Snoop SWAK PTFE Tape Goop
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Productos similares
# de Pieza
|
Tamaño del Envase
|
Temperatura de Servicio
|
Material del Cuerpo
|
Ø ext. del tubo
|
Calibre de la Pared del Tubo
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
MS-PTS-250 | 250 cm³ | -65 to 350 °F (-53 to 176 °C) | - | - | - | Ver producto |
MS-PTS-50 | 50 cm³ | -65 to 350 °F (-53 to 176 °C) | - | - | - | Ver producto |
MS-PTS-6 | 6 cm³ | -65 to 350 °F (-53 to 176 °C) | - | - | - | Ver producto |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。